Modèle A9-BD-5M - Barreau denté profil HTD® 5M
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
poulies_dentees
barreaux_dentees
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/poulies_dentees/barreaux_dentees/a9_bd_5m.prj},{NB=michaud_chailly_A9-BD-5M-26-200},{REF=A9-BD-5M-26-200},{DENTS=26},{D1=40.24},{L1=200},{L2=200},{POIDS=0.62},{INFOS=INFOTEXTE},{N=209},{DESCRIPTION=5M 26},{CNSORDERNO=50000026},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DENTS
Nbre de dents
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A9-BD-5M-...
A9-BD-5M-12-160
12
17.96
160
160
0.08
Michaud Chailly A9-BD-5M-...
A9-BD-5M-13-160
13
19.55
160
160
0.10
Michaud Chailly A9-BD-5M-...
A9-BD-5M-14-200
14
21.14
175
200
0.16
Michaud Chailly A9-BD-5M-...
A9-BD-5M-15-200
15
22.73
175
200
0.19
Michaud Chailly A9-BD-5M-...
A9-BD-5M-16-200
16
24.32
175
200
0.21
Michaud Chailly A9-BD-5M-...
A9-BD-5M-17-200
17
25.92
175
200
0.24
Michaud Chailly A9-BD-5M-...
A9-BD-5M-18-200
18
27.51
200
200
0.27
Michaud Chailly A9-BD-5M-...
A9-BD-5M-19-200
19
29.10
200
200
0.31
Michaud Chailly A9-BD-5M-...
A9-BD-5M-20-200
20
30.69
200
200
0.35
Michaud Chailly A9-BD-5M-...
A9-BD-5M-21-200
21
32.28
200
200
0.39
Michaud Chailly A9-BD-5M-...
A9-BD-5M-22-200
22
33.87
200
200
0.43
Michaud Chailly A9-BD-5M-...
A9-BD-5M-23-200
23
35.47
200
200
0.48
Michaud Chailly A9-BD-5M-...
A9-BD-5M-24-200
24
37.06
200
200
0.52
Michaud Chailly A9-BD-5M-...
A9-BD-5M-25-200
25
38.65
200
200
0.57
Michaud Chailly A9-BD-5M-...
A9-BD-5M-26-200
26
40.24
200
200
0.62
Michaud Chailly A9-BD-5M-...
A9-BD-5M-27-200
27
41.83
200
200
0.67
Michaud Chailly A9-BD-5M-...
A9-BD-5M-28-200
28
43.42
200
200
0.73
Michaud Chailly A9-BD-5M-...
A9-BD-5M-30-200
30
46.61
200
200
0.84
Michaud Chailly A9-BD-5M-...
A9-BD-5M-32-200
32
49.79
200
200
0.97
Michaud Chailly A9-BD-5M-...
A9-BD-5M-34-200
34
52.97
200
200
1.11
Michaud Chailly A9-BD-5M-...
A9-BD-5M-36-200
36
56.16
200
200
1.25
Michaud Chailly A9-BD-5M-...
A9-BD-5M-38-200
38
59.34
200
200
1.40
Michaud Chailly A9-BD-5M-...
A9-BD-5M-40-200
40
62.52
200
200
1.55
Michaud Chailly A9-BD-5M-...
A9-BD-5M-42-200
42
65.71
200
200
1.73
Michaud Chailly A9-BD-5M-...
A9-BD-5M-44-200
44
68.89
200
200
1.90
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表