Modèle A1-01-060 - Pignon simple à chaîne en inox norme BS - Pas 9,525 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
pignons
pre_inox
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/pignons/pre_inox/a1_01_060.prj},{NB=michaud_chailly_A1-01-060-18},{REF=A1-01-060-18},{DENTS=18},{D1=10},{D2=58.6},{D3=43},{D4=54.85},{L1=28},{L3=1},{L4=5.3},{R1=10},{POIDS=0.33},{INFOS=INFOTEXTE},{CNSORDERNO=181330018},{DMX=43.0},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DENTS
Nbr de dents
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
R1
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A1-01-060...
A1-01-060-13
13
8
43.5
28
39.80
25
1
5.3
10
0.13
Michaud Chailly A1-01-060...
A1-01-060-14
14
8
46.5
31
42.80
25
1
5.3
10
0.16
Michaud Chailly A1-01-060...
A1-01-060-15
15
8
49.5
34
45.81
25
1
5.3
10
0.19
Michaud Chailly A1-01-060...
A1-01-060-16
16
10
52.5
37
48.82
28
1
5.3
10
0.24
Michaud Chailly A1-01-060...
A1-01-060-17
17
10
55.5
40
51.83
28
1
5.3
10
0.28
Michaud Chailly A1-01-060...
A1-01-060-18
18
10
58.6
43
54.85
28
1
5.3
10
0.33
Michaud Chailly A1-01-060...
A1-01-060-19
19
10
61.6
45
57.87
28
1
5.3
10
0.36
Michaud Chailly A1-01-060...
A1-01-060-20
20
10
64.6
46
60.89
28
1
5.3
10
0.39
Michaud Chailly A1-01-060...
A1-01-060-21
21
12
67.6
48
63.91
28
1
5.3
10
0.42
Michaud Chailly A1-01-060...
A1-01-060-23
23
12
73.7
52
69.95
28
1
5.3
10
0.50
Michaud Chailly A1-01-060...
A1-01-060-25
25
12
79.7
57
76.00
28
1
5.3
10
0.60
Michaud Chailly A1-01-060...
A1-01-060-30
30
12
94.8
60
91.12
30
1
5.3
10
0.72
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表