Modèle A1-01-06 - Pignon à chaine simple norme BS
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
pignons
pre_acier
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/pignons/pre_acier/a1_01_06.prj},{NB=michaud_chailly_A1-01-06-25},{REF=A1-01-06-25},{DENTS=25},{D1=12},{D2=79.7},{D3=57},{D4=76.00},{L1=28},{POIDS=0.60},{INFOS=INFOTEXTE},{CNSORDERNO=101330025},{DMX=57.0},{B1=5.3},{C=1},{R3=10},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DENTS
Nbr de dents
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A1-01-06-...
A1-01-06-8
8
8
28.6
15
24.89
20
0.03
Michaud Chailly A1-01-06-...
A1-01-06-9
9
8
31.5
18
27.85
20
0.04
Michaud Chailly A1-01-06-...
A1-01-06-10
10
8
34.5
20
30.82
20
0.05
Michaud Chailly A1-01-06-...
A1-01-06-11
11
8
37.5
22
33.80
25
0.08
Michaud Chailly A1-01-06-...
A1-01-06-12
12
8
40.5
25
36.80
25
0.10
Michaud Chailly A1-01-06-...
A1-01-06-13
13
8
43.5
28
39.80
25
0.13
Michaud Chailly A1-01-06-...
A1-01-06-14
14
8
46.5
31
42.80
25
0.16
Michaud Chailly A1-01-06-...
A1-01-06-15
15
8
49.5
34
45.81
25
0.19
Michaud Chailly A1-01-06-...
A1-01-06-16
16
10
52.5
37
48.82
28
0.24
Michaud Chailly A1-01-06-...
A1-01-06-17
17
10
55.5
40
51.83
28
0.28
Michaud Chailly A1-01-06-...
A1-01-06-18
18
10
58.6
43
54.85
28
0.33
Michaud Chailly A1-01-06-...
A1-01-06-19
19
10
61.6
45
57.87
28
0.36
Michaud Chailly A1-01-06-...
A1-01-06-20
20
10
64.6
46
60.89
28
0.39
Michaud Chailly A1-01-06-...
A1-01-06-21
21
12
67.6
48
63.91
28
0.42
Michaud Chailly A1-01-06-...
A1-01-06-22
22
12
70.6
50
66.93
28
0.46
Michaud Chailly A1-01-06-...
A1-01-06-23
23
12
73.7
52
69.95
28
0.50
Michaud Chailly A1-01-06-...
A1-01-06-24
24
12
76.7
54
72.97
28
0.54
Michaud Chailly A1-01-06-...
A1-01-06-25
25
12
79.7
57
76.00
28
0.60
Michaud Chailly A1-01-06-...
A1-01-06-26
26
12
82.7
60
79.02
28
0.66
Michaud Chailly A1-01-06-...
A1-01-06-27
27
12
85.7
60
82.04
28
0.67
Michaud Chailly A1-01-06-...
A1-01-06-28
28
12
88.8
60
85.07
28
0.69
Michaud Chailly A1-01-06-...
A1-01-06-29
29
12
91.8
60
88.09
28
0.70
Michaud Chailly A1-01-06-...
A1-01-06-30
30
12
94.8
60
91.12
30
0.72
Michaud Chailly A1-01-06-...
A1-01-06-31
31
14
97.9
65
94.15
30
0.87
Michaud Chailly A1-01-06-...
A1-01-06-32
32
14
100.9
65
97.17
30
0.89
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表