Modèle A1-012-065 - Pignon à chaîne double préalésés à denture trempée en acier 06 B2 - Pas 9,525 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
pignons
pignons_denture
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/pignons/pignons_denture/a1_012_065.prj},{NB=michaud_chailly_A1-012-065-19},{REF=A1-012-065-19},{DENTS=19},{D1=12},{D2=61.6},{D3=46},{D4=57.87},{L1=30},{L2=5.2},{L3=1},{L5=15.4},{R1=47.7},{POIDS=0.42},{INFOS=INFOTEXTE},{CNSORDERNO=192330019},{R3=10},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DENTS
Nbr de dents
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L5
[mm]
R1
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A1-012-06...
A1-012-065-13
13
10
43.5
28
39.80
30
5.2
1
15.4
47.7
0.16
Michaud Chailly A1-012-06...
A1-012-065-14
14
10
46.5
31
42.80
30
5.2
1
15.4
47.7
0.20
Michaud Chailly A1-012-06...
A1-012-065-15
15
10
49.5
34
45.81
30
5.2
1
15.4
47.7
0.24
Michaud Chailly A1-012-06...
A1-012-065-16
16
12
52.5
37
48.82
30
5.2
1
15.4
47.7
0.27
Michaud Chailly A1-012-06...
A1-012-065-17
17
12
55.5
40
51.83
30
5.2
1
15.4
47.7
0.32
Michaud Chailly A1-012-06...
A1-012-065-18
18
12
58.6
43
54.85
30
5.2
1
15.4
47.7
0.38
Michaud Chailly A1-012-06...
A1-012-065-19
19
12
61.6
46
57.87
30
5.2
1
15.4
47.7
0.42
Michaud Chailly A1-012-06...
A1-012-065-20
20
12
64.6
49
60.89
30
5.2
1
15.4
47.7
0.48
Michaud Chailly A1-012-06...
A1-012-065-21
21
16
67.6
52
63.91
30
5.2
1
15.4
47.7
0.52
Michaud Chailly A1-012-06...
A1-012-065-22
22
16
70.6
55
66.93
30
5.2
1
15.4
47.7
0.58
Michaud Chailly A1-012-06...
A1-012-065-23
23
16
73.7
58
69.95
30
5.2
1
15.4
47.7
0.64
Michaud Chailly A1-012-06...
A1-012-065-24
24
16
76.7
61
72.97
30
5.2
1
15.4
47.7
0.71
Michaud Chailly A1-012-06...
A1-012-065-25
25
16
79.7
64
76.00
30
5.2
1
15.4
47.7
0.79
Michaud Chailly A1-012-06...
A1-012-065-30
30
16
94.8
79
91.12
30
5.2
1
15.4
47.7
1.20
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表