Modèle A1-01-168 - Pignons alésés clavetés à denture traitée 16 B1 - PAs 25.4 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
pignons
pignons
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/pignons/pignons/a1_01_168.prj},{NB=michaud_chailly_A1-01-168-15-32},{REF=A1-01-168-15-32},{VERS=1},{DENTS=15},{D1=32},{D2=133.7},{D3=80},{D4=122.17},{D5=M8},{L1=40},{POIDS=2.03},{INFOS=INFOTEXTE},{B1=16.2},{R3=26},{C=2.5},{CNSORDERNO=SB101380015032},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DENTS
Nbr de dents
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A1-01-168...
A1-01-168-11-25
11
25
101.7
61
90.14
M6
40
1.12
Michaud Chailly A1-01-168...
A1-01-168-12-30
12
30
109.7
69
98.14
M6
40
1.35
Michaud Chailly A1-01-168...
A1-01-168-12-40
12
40
109.7
69
98.14
M10
40
1.17
Michaud Chailly A1-01-168...
A1-01-168-13-40
13
40
117.7
78
106.12
M10
40
1.51
Michaud Chailly A1-01-168...
A1-01-168-13-50
13
50
117.7
78
106.12
M12
40
1.37
Michaud Chailly A1-01-168...
A1-01-168-14-35
14
35
125.7
84
114.15
M8
40
1.91
Michaud Chailly A1-01-168...
A1-01-168-14-40
14
40
125.7
84
114.15
M10
40
1.83
Michaud Chailly A1-01-168...
A1-01-168-14-45
14
45
125.7
84
114.15
M12
40
1.71
Michaud Chailly A1-01-168...
A1-01-168-15-25
15
25
133.7
70
122.17
M6
40
1.94
Michaud Chailly A1-01-168...
A1-01-168-15-30
15
30
133.7
80
122.17
M6
40
2.09
Michaud Chailly A1-01-168...
A1-01-168-15-32
15
32
133.7
80
122.17
M8
40
2.03
Michaud Chailly A1-01-168...
A1-01-168-15-35
15
35
133.7
92
122.17
M8
40
2.30
Michaud Chailly A1-01-168...
A1-01-168-15-40
15
40
133.7
92
122.17
M10
40
2.21
Michaud Chailly A1-01-168...
A1-01-168-15-50
15
50
133.7
92
122.17
M12
40
1.99
Michaud Chailly A1-01-168...
A1-01-168-17-30
17
30
149.8
80
138.22
M6
45
2.67
Michaud Chailly A1-01-168...
A1-01-168-17-40
17
40
149.8
100
138.22
M10
45
3.09
Michaud Chailly A1-01-168...
A1-01-168-17-50
17
50
149.8
100
138.22
M12
45
2.84
Michaud Chailly A1-01-168...
A1-01-168-18-50
18
50
157.8
100
146.28
M12
45
3.06
Michaud Chailly A1-01-168...
A1-01-168-19-50
19
50
165.9
100
154.33
M12
45
3.30
Michaud Chailly A1-01-168...
A1-01-168-20-40
20
40
173.9
100
162.38
M10
45
3.79
Michaud Chailly A1-01-168...
A1-01-168-21-40
21
40
182.0
110
170.43
M10
50
4.75
Michaud Chailly A1-01-168...
A1-01-168-22-40
22
40
190.1
110
178.48
M10
50
5.04
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表