Modèle A2-01-Inox - Maillon coudé simple goupillé
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
pignons
chaines
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/pignons/chaines/a2_01_inox_3.prj},{NB=michaud_chailly_A2-07-080-12},{REF=A2-07-080-12},{VER=1},{NORME=08 B-1},{PAS=12.700},{TYPE=Maillon coudé simple goupillé},{INFOS=INFOTEXTE},{BZ=Gekröpftes Glied mit Splintverschluss Nr. 12/L},{ARTNR=10599004},{HW=Bei Kröpfgliedern reduzieren sich Leistung und Bruchkraft um 20%.},{MAT=Edelstahl 1.4301 (V2A)},{PB1=12,7 x 7,75},{ZOLL=1/2 x 5/16\"},{B2=11.30},{RD=8.51},{BD=4.45},{B4=17.0},{B7=3.9},{BK=12000},{GEW=10.0},{B1=7.75},{B3=11.43},{H3=11.81},{BU=5.75},{L1=6.12},{L2=6.12},{C=0.08},{TN=gekr_gl_nr12l_e-rk_rf_12.7x7.75},{TYP=0},{TYP1=0},{ZTN=73151900},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
NORME
DIN ISO
ⁿ/ₐ
PAS
[mm]
TYPE
ⁿ/ₐ
Michaud Chailly A2-07-050...
A2-07-050-12
05 B-1
8.000
Maillon coudé simple goup...
Michaud Chailly A2-07-060...
A2-07-060-12
06 B-1
9.525
Maillon coudé simple goup...
Michaud Chailly A2-07-080...
A2-07-080-12
08 B-1
12.700
Maillon coudé simple goup...
Michaud Chailly A2-07-100...
A2-07-100-12
10 B-1
15.875
Maillon coudé simple goup...
Michaud Chailly A2-07-120...
A2-07-120-12
12 B-1
19.050
Maillon coudé simple goup...
Michaud Chailly A2-07-160...
A2-07-160-12
16 B-1
25.400
Maillon coudé simple goup...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表