您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle A5-582 - MOYEU DE SERRAGE BAR REVÊTEMENT QPQ
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
manchons
moyeux
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/manchons/moyeux/a5_582.prj},{NB=michaud_chailly_A5-582-16},{ARTNR=61571600},{PDF=PDF Katalogseite},{D=16.000},{L=17.000},{LGES=21.000},{MT=86.000},{FAX=10.000},{PN=79.000},{M=4.000},{MA=4.9},{A=4.000},{GEW=0.067},{REF=A5-582-16},{D1=16},{D2=32},{L1=21},{L2=17},{TS=4.9},{VIS=M4 x 16},{NVIS=4},{T=86},{F=10},{PW=158},{P=79},{POIDS=0.067},{INFOS=INFOTEXTE},{HIDE=1},{PPATH=a5_582/a5_582_asmtpl.prj},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
TS
[mm]
VIS
Vis de serrage
[mm]
NVIS
Nombre de vis
ⁿ/ₐ
T
[Nm]
F
[kN]
PW
[N/mm^2]
P
[N/mm^2]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A5-582-05
A5-582-05
5
16
14
11
1.2
M2.5 x 10
3
6
2
150
55
0.012
Michaud Chailly A5-582-06
A5-582-06
6
16
14
11
1.2
M2.5 x 10
3
9
3
184
69
0.012
Michaud Chailly A5-582-08
A5-582-08
8
18
14
11
1.2
M2.5 x 10
3
12
3
141
62
0.015
Michaud Chailly A5-582-09
A5-582-09
9
20
16
13
1.2
M2.5 x 12
4
17
4
132
60
0.020
Michaud Chailly A5-582-10
A5-582-10
10
20
16
13
1.2
M2.5 x 12
4
19
4
120
60
0.019
Michaud Chailly A5-582-11
A5-582-11
11
22
16
13
1.2
M2.5 x 12
4
21
4
108
54
0.024
Michaud Chailly A5-582-12
A5-582-12
12
22
16
13
1.2
M2.5 x 12
4
24
4
102
55
0.022
Michaud Chailly A5-582-14
A5-582-14
14
26
20
17
2.1
M3 x 16
4
40
6
94
50
0.039
Michaud Chailly A5-582-15
A5-582-15
15
28
20
17
2.1
M3 x 16
4
44
6
93
50
0.044
Michaud Chailly A5-582-16
A5-582-16
16
32
21
17
4.9
M4 x 16
4
86
10
158
79
0.067
Michaud Chailly A5-582-17
A5-582-17
17
35
25
21
4.9
M4 x 20
4
88
10
116
56
0.067
Michaud Chailly A5-582-18
A5-582-18
18
35
25
21
4.9
M4 x 20
4
94
11
110
57
0.087
Michaud Chailly A5-582-19
A5-582-19
19
35
25
21
4.9
M4 x 20
4
99
11
104
56
0.087
Michaud Chailly A5-582-20
A5-582-20
20
38
26
21
10.0
M5 x 20
4
179
17
169
89
0.100
Michaud Chailly A5-582-22
A5-582-22
22
40
26
21
10.0
M5 x 20
4
187
18
146
90
0.100
Michaud Chailly A5-582-25
A5-582-25
25
47
32
26
16.5
M6 x 25
4
300
24
147
78
0.190
Michaud Chailly A5-582-30
A5-582-30
30
55
32
26
16.5
M6 x 25
6
510
32
174
95
0.270
Michaud Chailly A5-582-35
A5-582-35
35
60
37
31
16.5
M6 x 30
8
820
47
172
100
0.436
Michaud Chailly A5-582-38
A5-582-38
38
65
37
31
16.5
M6 x 30
8
880
47
157
92
0.430
Michaud Chailly A5-582-40
A5-582-40
40
65
37
31
16.5
M6 x 30
8
1000
50
171
99
0.400
Michaud Chailly A5-582-50
A5-582-50
50
80
44
36
40.0
M6 x 35
8
2150
89
190
118
0.700
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表