Modèle A5-58 - Moyeu expansible cylindrique bar
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
manchons
moyeux
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/manchons/moyeux/a5_58.prj},{NB=michaud_chailly_A5-58-19},{REF=A5-58-19},{D1=19},{D2=35},{L1=25.0},{L2=21},{TS=4.9},{T=85},{F=8.0},{P1=60},{P2=110},{INFOS=INFOTEXTE},{NBR=4},{D=4.000},{L=20.000},{K=4.000},{DK=7.000},{S=3.000},{W=1.400},{N=0.500},{INFO1=a5_58.txt},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
TS
Couple de serrage des vis
[Nm]
DIN
Vis de serrage DIN 912
ⁿ/ₐ
T
Couple transmissible
[Nm]
F
Force axiale résistante
[kN]
P1
Pression surface moyeu
[Nmm²]
P2
Pression surface arbre
[Nmm²]
Michaud Chailly A5-58-06
A5-58-06
6
16
13.5
11
1.2
M 2.5 x 10
6
2.0
55
150
Michaud Chailly A5-58-07
A5-58-07
7
17
13.5
11
1.2
M 2.5 x 10
8
2.0
55
125
Michaud Chailly A5-58-08
A5-58-08
8
18
13.5
11
1.2
M 2.5 x 10
10
2.5
50
110
Michaud Chailly A5-58-09
A5-58-09
9
20
15.5
13
1.2
M 2.5 x 12
15
3.0
55
120
Michaud Chailly A5-58-10
A5-58-10
10
20
15.5
13
1.2
M 2.5 x 12
15
3.0
55
110
Michaud Chailly A5-58-11
A5-58-11
11
22
15.5
13
1.2
M 2.5 x 12
18
3.0
50
100
Michaud Chailly A5-58-12
A5-58-12
12
22
15.5
13
1.2
M 2.5 x 12
20
3.0
50
90
Michaud Chailly A5-58-14
A5-58-14
14
26
20.0
17
2.1
M 3 x 16
35
5.0
55
105
Michaud Chailly A5-58-15
A5-58-15
15
28
20.0
17
2.1
M 3 x 16
40
5.0
50
100
Michaud Chailly A5-58-16
A5-58-16
16
32
21.0
17
4.9
M 4 x 16
70
8.0
65
130
Michaud Chailly A5-58-17
A5-58-17
17
35
25.0
21
4.9
M 4 x 20
75
8.0
60
120
Michaud Chailly A5-58-18
A5-58-18
18
35
25.0
21
4.9
M 4 x 20
80
8.0
60
115
Michaud Chailly A5-58-19
A5-58-19
19
35
25.0
21
4.9
M 4 x 20
85
8.0
60
110
Michaud Chailly A5-58-20
A5-58-20
20
38
26.0
21
9.7
M 5 x 20
150
15.0
75
140
Michaud Chailly A5-58-22
A5-58-22
22
40
26.0
21
9.7
M 5 x 20
160
14.0
70
130
Michaud Chailly A5-58-24
A5-58-24
24
47
32.0
26
16.5
M 6 x 25
250
20.0
75
140
Michaud Chailly A5-58-25
A5-58-25
25
47
32.0
26
16.5
M 6 x 25
260
20.0
75
135
Michaud Chailly A5-58-28
A5-58-28
28
50
32.0
26
16.5
M 6 x 25
440
30.0
100
185
Michaud Chailly A5-58-30
A5-58-30
30
55
32.0
26
16.5
M 6 x 25
470
30.0
95
175
Michaud Chailly A5-58-32
A5-58-32
32
55
32.0
26
16.5
M 6 x 25
500
30.0
95
165
Michaud Chailly A5-58-35
A5-58-35
35
60
37.0
31
16.5
M 6 x 30
730
40.0
95
165
Michaud Chailly A5-58-38
A5-58-38
38
65
37.0
31
16.5
M 6 x 30
800
40.0
90
155
Michaud Chailly A5-58-40
A5-58-40
40
65
37.0
31
16.5
M 6 x 30
840
40.0
90
145
Michaud Chailly A5-58-42
A5-58-42
42
75
44.0
36
40.0
M 8 x 35
1200
55.0
90
165
Michaud Chailly A5-58-45
A5-58-45
45
75
44.0
36
40.0
M 8 x 35
1300
55.0
90
155
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表