Modèle A5-60 - Limiteur de couple à glissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
limiteurs
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/limiteurs/a5_60.prj},{NB=michaud_chailly_A5-60-340 + A5-604-20 (0)},{REF=A5-60-340},{TYPE=0},{PRE=15},{D1=0},{D2=95},{D3=60},{D4=52},{D5A=15:35},{D6A=38.300},{D5MAX=38},{D6MAX=40.8},{D7=129.7},{L1=65},{L2=18.0},{L4=4.0},{L5=15.0},{C=340},{NR=2},{ND=20},{PAS=3/4},{DR=12.07},{CRC=13},{REFA=A5-601-95},{REFB=A5-602-95},{REFC=A5-603-95},{REFD=A5-604-20},{INFOS=INFOTEXTE},{L3=15},{DD=56.000},{D77=123.260},{B1=10.000},{B2=7.800},{B3=2.500},{B4=5.900},{B5=1.200},{B6=11.000},{B7=7.900},{V1=70.000},{V2=61.000},{V3=74.000},{V4=56.000},{PPATH=a5_60_templ.prj},{INFO1=a5-60.txt},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
REF
Référence Limiteur sans disque
ⁿ/ₐ
PRE
Préalésage
[mm]
D2
[mm]
D3
k7
[mm]
D4
[mm]
D6
DIN 6885-1
[mm]
D6MAX
D6 Maxi DIN 6885-3 (pour info)
[mm]
D7
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L4
[mm]
L5
maxi
[mm]
C
Couple maxi
[Nm]
NR
Nbre de ressorts
ⁿ/ₐ
ND
nombre de dents
[mm]
PAS
pas
ⁿ/ₐ
DR
Ø rouleaux
[mm]
CRC
Clé de réglage du couple
ⁿ/ₐ
REFA
Ressort
ⁿ/ₐ
REFB
Baque centrale
ⁿ/ₐ
REFC
Disque de friction
ⁿ/ₐ
Michaud Chailly A5-60-15
A5-60-15
7
40
26
22
0.0
17.4
71.0
28
8.0
2.8
7.0
15
1
22
3/8
6.35
30
A5-601-40
A5-602-40
A5-603-40
Michaud Chailly A5-60-28
A5-60-28
7
40
26
22
0.0
17.4
71.0
28
8.0
2.8
7.0
28
2
22
3/8
6.35
30
A5-601-40
A5-602-40
A5-603-40
Michaud Chailly A5-60-40
A5-60-40
7
40
26
22
0.0
17.4
71.0
28
8.0
2.8
7.0
40
3
22
3/8
6.35
30
A5-601-40
A5-602-40
A5-603-40
Michaud Chailly A5-60-30
A5-60-30
7
45
35
32
0.0
23.8
71.0
33
8.5
3.0
8.0
30
1
22
3/8
6.35
41
A5-601-45
A5-602-45
A5-603-45
Michaud Chailly A5-60-55
A5-60-55
7
45
35
32
0.0
23.8
71.0
33
8.5
3.0
8.0
55
2
22
3/8
6.35
41
A5-601-45
A5-602-45
A5-603-45
Michaud Chailly A5-60-70-...
A5-60-70-1
7
45
35
32
0.0
23.8
71.0
33
8.5
3.0
8.0
70
3
22
3/8
6.35
41
A5-601-45
A5-602-45
A5-603-45
Michaud Chailly A5-60-70
A5-60-70
10
65
45
36
0.0
27.3
98.3
50
16.0
4.0
13.0
70
1
18
5/8
10.16
50
A5-601-65
A5-602-65
A5-603-65
Michaud Chailly A5-60-120
A5-60-120
10
65
45
36
0.0
27.3
98.3
50
16.0
4.0
13.0
120
2
18
5/8
10.16
50
A5-601-65
A5-602-65
A5-603-65
Michaud Chailly A5-60-130
A5-60-130
15
85
52
42
0.0
32.4
129.7
55
17.0
4.0
15.0
130
1
20
3/4
12.07
60
A5-601-85
A5-602-85
A5-603-85
Michaud Chailly A5-60-240
A5-60-240
15
85
52
42
0.0
32.4
129.7
55
17.0
4.0
15.0
240
2
20
3/4
12.07
60
A5-601-85
A5-602-85
A5-603-85
Michaud Chailly A5-60-190
A5-60-190
15
95
60
52
0.0
40.8
129.7
65
18.0
4.0
15.0
190
1
20
3/4
12.07
13
A5-601-95
A5-602-95
A5-603-95
Michaud Chailly A5-60-340
A5-60-340
15
95
60
52
0.0
40.8
129.7
65
18.0
4.0
15.0
340
2
20
3/4
12.07
13
A5-601-95
A5-602-95
A5-603-95
Michaud Chailly A5-60-350
A5-60-350
20
120
73
64
0.0
50.8
173.2
77
21.0
4.0
20.0
350
1
20
1
15.88
13
A5-601-120
A5-602-120
A5-603-120
Michaud Chailly A5-60-650...
A5-60-650-1
20
120
73
64
0.0
50.8
173.2
77
21.0
4.0
20.0
650
2
20
1
15.88
13
A5-601-120
A5-602-120
A5-603-120
Michaud Chailly A5-60-650
A5-60-650
20
140
90
85
0.0
63.3
189.3
86
23.0
4.0
20.0
650
1
22
1
15.88
13
A5-601-140
A5-602-140
A5-603-140
Michaud Chailly A5-60-120...
A5-60-1200
20
140
90
85
0.0
63.3
189.3
86
23.0
4.0
20.0
1200
2
22
1
15.88
13
A5-601-140
A5-602-140
A5-603-140
Michaud Chailly A5-60-100...
A5-60-1000
28
170
100
90
0.0
73.3
221.6
93
26.5
4.6
20.0
1000
1
26
1
15.88
13
A5-601-170
A5-602-170
A5-603-170
Michaud Chailly A5-60-180...
A5-60-1800
28
170
100
90
0.0
73.3
221.6
93
26.5
4.6
20.0
1800
2
26
1
15.88
13
A5-601-170
A5-602-170
A5-603-170
Michaud Chailly A5-60-220...
A5-60-2200
35
200
120
110
0.0
83.8
254.0
105
27.0
5.0
25.0
2200
24
30
1
15.88
10
A5-601-200
A5-602-200
A5-603-200
Michaud Chailly A5-60-400...
A5-60-4000
35
200
120
110
0.0
83.8
254.0
105
27.0
5.0
25.0
4000
24
30
1
15.88
10
A5-601-200
A5-602-200
A5-603-200
Michaud Chailly A5-60-380...
A5-60-3800
48
254
140
125
0.0
104.3
0.0
120
33.0
5.0
29.0
3800
32
0
-
-
10
A5-601-254
A5-602-254
A5-603-254
Michaud Chailly A5-60-680...
A5-60-6800
48
254
140
125
0.0
104.3
0.0
120
33.0
5.0
29.0
6800
32
0
-
-
10
A5-601-254
A5-602-254
A5-603-254
Michaud Chailly A5-60-550...
A5-60-5500
48
280
170
155
0.0
0.0
0.0
120
33.0
5.0
29.0
5500
32
0
-
-
10
A5-601-280
A5-602-280
A5-603-280
Michaud Chailly A5-60-100...
A5-60-10000
48
280
170
155
0.0
0.0
0.0
120
33.0
5.0
29.0
10000
32
0
-
-
10
A5-601-280
A5-602-280
A5-603-280
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表