Modèle A1-70 - Engrenage à vis cylindrique - Montage carter - Entre-axe 35 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
engrenages
Roues et vis sans fin
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/engrenages/roue_vis_ss_fin/a1_70.prj},{NB=michaud_chailly_A1-703-90_A1-704-90},{REF=A1-703-90},{RV=Roue a vis cylindrique},{RAP= 90 : 1},{NBR=90},{M=0.50},{NBF=0},{D2=49.00},{D3=0.00},{CP=9.1},{N=0.15},{ANGLE=1° 9'},{INFOS=INFOTEXTE},{REV=oui},{REF1=A1-704-90},{B6=17.30},{B7=5.000},{SR=rechts},{V=1.000},{DA=49.000},{G=198.000},{B=15.000},{B1=14.000},{L=24.000},{ND=28.000},{B2=35.000},{B3=0.000},{B4=0.000},{B5=0.000},{INFO1=a1_703.txt},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Ident Number
ⁿ/ₐ
RV
Roue / Vis
ⁿ/ₐ
RAP
Rapport
ⁿ/ₐ
NBR
Nombre de dents
ⁿ/ₐ
M
Module
[mm]
NBF
Nombre de filets
ⁿ/ₐ
D2
±0.2
[mm]
D3
[mm]
CP
Couple max. pour 2800 (1/min)
[Nm]
N
Rendement
[%]
ANGLE
Angle d hélice
ⁿ/ₐ
Michaud Chailly A1-703-2
A1-703-2
Roue a vis cylindrique
2.78 : 1
25
1.50
0
46.76
0.00
6.6
0.70
31° 55'
Michaud Chailly A1-703-5
A1-703-5
Roue a vis cylindrique
5 : 1
25
1.75
0
53.00
0.00
15.3
0.70
22° 52'
Michaud Chailly A1-703-7
A1-703-7
Roue a vis cylindrique
7.25 : 1
29
1.50
0
50.00
0.00
14.7
0.65
13° 47'
Michaud Chailly A1-703-8
A1-703-8
Roue a vis cylindrique
8 : 1
24
1.90
0
53.00
0.00
16.7
0.65
14° 25'
Michaud Chailly A1-703-10
A1-703-10
Roue a vis cylindrique
10 : 1
30
1.50
0
51.00
0.00
16.0
0.60
10° 43'
Michaud Chailly A1-703-12
A1-703-12
Roue a vis cylindrique
12 : 1
24
1.90
0
52.00
0.00
16.1
0.60
9° 11'
Michaud Chailly A1-703-15
A1-703-15
Roue a vis cylindrique
15 : 1
30
1.50
0
50.00
0.00
15.3
0.50
7°
Michaud Chailly A1-703-20
A1-703-20
Roue a vis cylindrique
20 : 1
40
1.15
0
50.50
0.00
14.8
0.45
5° 33'
Michaud Chailly A1-703-25
A1-703-25
Roue a vis cylindrique
25 : 1
50
0.90
0
49.00
0.00
12.9
0.40
4° 9'
Michaud Chailly A1-703-30
A1-703-30
Roue a vis cylindrique
30 : 1
30
1.50
0
50.00
0.00
15.9
0.35
3° 27'
Michaud Chailly A1-703-40
A1-703-40
Roue a vis cylindrique
40 : 1
40
1.15
0
50.50
0.00
14.7
0.30
2° 45'
Michaud Chailly A1-703-50
A1-703-50
Roue a vis cylindrique
50 : 1
50
0.90
0
49.00
0.00
12.9
0.25
2° 4'
Michaud Chailly A1-703-58
A1-703-58
Roue a vis cylindrique
58 : 1
58
0.85
0
53.00
0.00
14.5
0.25
2° 21'
Michaud Chailly A1-703-90
A1-703-90
Roue a vis cylindrique
90 : 1
90
0.50
0
49.00
0.00
9.1
0.15
1° 9'
Michaud Chailly A1-704-2
A1-704-2
Vis cylindrique
2.78 : 1
0
1.50
9
0.00
29.20
6.6
0.70
31° 55'
Michaud Chailly A1-704-5
A1-704-5
Vis cylindrique
5 : 1
0
1.75
5
0.00
26.02
15.3
0.70
22° 52'
Michaud Chailly A1-704-7
A1-704-7
Vis cylindrique
7.25 : 1
0
1.50
4
0.00
28.18
14.7
0.65
13° 47'
Michaud Chailly A1-704-8
A1-704-8
Vis cylindrique
8 : 1
0
1.90
3
0.00
26.69
16.7
0.65
14° 25'
Michaud Chailly A1-704-10
A1-704-10
Vis cylindrique
10 : 1
0
1.50
3
0.00
27.20
16.0
0.60
10° 43'
Michaud Chailly A1-704-12
A1-704-12
Vis cylindrique
12 : 1
0
1.90
2
0.00
27.60
16.1
0.60
9° 11'
Michaud Chailly A1-704-15
A1-704-15
Vis cylindrique
15 : 1
0
1.50
2
0.00
27.62
15.3
0.50
7°
Michaud Chailly A1-704-20
A1-704-20
Vis cylindrique
20 : 1
0
1.15
2
0.00
26.08
14.8
0.45
5° 33'
Michaud Chailly A1-704-25
A1-704-25
Vis cylindrique
25 : 1
0
0.90
2
0.00
26.67
12.9
0.40
4° 9'
Michaud Chailly A1-704-30
A1-704-30
Vis cylindrique
30 : 1
0
1.50
1
0.00
27.92
15.9
0.35
3° 27'
Michaud Chailly A1-704-40
A1-704-40
Vis cylindrique
40 : 1
0
1.15
1
0.00
26.21
14.7
0.30
2° 45'
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表