Modèle A1-276 - Roue cylindrique, résine de polycétone extrudée - Module 0,7 - Largeur denture 6mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
engrenages
Roues denture droite PK
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/engrenages/roue_dent_droit_pk/a1_276.prj},{NB=michaud_chailly_A1-276-36-1},{ARTNR=28203601},{PDF=PDF Katalogseite},{WST=Polyketon},{M=0.70},{Z=36},{B1=6.0},{DA=26.60},{D=25.20},{L=15.000},{E=18.500},{C=3.000},{NDD=15},{BB=6},{MD=33.00},{GEW=4.770},{REF=A1-276-36-1},{ND=36},{B=6},{D1=6},{D2=26.6},{D3=15},{D4=18.5},{L1=15},{L2=3},{COUPLE=33.000},{POIDS=4.77},{INFOS=INFOTEXTE},{HIDE=2},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
ND
Nombre de dents
ⁿ/ₐ
B
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
COUPLE
[Ncm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A1-276-12...
A1-276-12-1
12
6
3
9.8
6
-
15
-
3.260
0.56
Michaud Chailly A1-276-13...
A1-276-13-1
13
6
3
10.5
6
-
15
-
3.780
0.63
Michaud Chailly A1-276-14...
A1-276-14-1
14
6
3
11.2
6
-
15
-
4.310
0.72
Michaud Chailly A1-276-15...
A1-276-15-1
15
6
3
11.9
6
-
15
-
4.830
0.77
Michaud Chailly A1-276-16...
A1-276-16-1
16
6
4
12.6
9
-
15
-
5.360
1.11
Michaud Chailly A1-276-17...
A1-276-17-1
17
6
4
13.3
9
-
15
-
5.570
1.43
Michaud Chailly A1-276-18...
A1-276-18-1
18
6
4
14.0
9
-
15
-
6.410
1.30
Michaud Chailly A1-276-19...
A1-276-19-1
19
6
4
14.7
9
-
15
-
7.350
1.42
Michaud Chailly A1-276-20...
A1-276-20-1
20
6
4
15.4
9
-
15
-
8.300
1.49
Michaud Chailly A1-276-21...
A1-276-21-1
21
6
4
16.1
9
-
15
-
9.350
1.63
Michaud Chailly A1-276-22...
A1-276-22-1
22
6
4
16.8
9
-
15
-
10.400
1.74
Michaud Chailly A1-276-23...
A1-276-23-1
23
6
4
17.5
9
-
15
-
11.600
1.87
Michaud Chailly A1-276-24...
A1-276-24-1
24
6
4
18.2
9
13
15
3
12.800
1.76
Michaud Chailly A1-276-25...
A1-276-25-1
25
6
6
18.9
9
13
15
3
14.100
1.77
Michaud Chailly A1-276-26...
A1-276-26-1
26
6
6
19.6
9
13
15
3
15.400
1.86
Michaud Chailly A1-276-27...
A1-276-27-1
27
6
6
20.3
9
13
15
3
16.800
2.00
Michaud Chailly A1-276-28...
A1-276-28-1
28
6
6
21.0
9
13
15
3
18.400
2.17
Michaud Chailly A1-276-30...
A1-276-30-1
30
6
6
22.4
12
16
15
3
21.500
3.05
Michaud Chailly A1-276-32...
A1-276-32-1
32
6
6
23.8
12
16
15
3
25.200
3.40
Michaud Chailly A1-276-35...
A1-276-35-1
35
6
6
25.9
15
18.5
15
3
30.900
4.57
Michaud Chailly A1-276-36...
A1-276-36-1
36
6
6
26.6
15
18.5
15
3
33.000
4.77
Michaud Chailly A1-276-38...
A1-276-38-1
38
6
6
28.0
15
21.5
15
3
37.400
4.99
Michaud Chailly A1-276-40...
A1-276-40-1
40
6
6
29.4
15
21.5
15
3
42.000
5.34
Michaud Chailly A1-276-42...
A1-276-42-1
42
6
6
30.8
18
24
15
2
47.300
6.21
Michaud Chailly A1-276-45...
A1-276-45-1
45
6
6
32.9
18
24
15
2
55.400
7.01
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表