Modèle A1-320 - Roue cylindrique droite en inox - Module 2,0 - Largeur denture 16mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
engrenages
Roues denture droite inox
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/engrenages/roue_dent_droit_en_inox/a1_320.prj},{NB=michaud_chailly_A1-320-24-1},{ARTNR=23199024},{WST=1.4305},{M=2.0},{Z=24},{PDF=PDF Katalogseite},{B1=16.0},{DA=52.00},{D=48.00},{NL=15},{NDD=30},{B=12},{MD=3.8},{GEW=275.000},{REF=A1-320-24-1},{ND=24},{D1=12},{D2=52},{D3=30},{L1=15},{COUPLE=3.8},{POIDS=0.275},{INFOS=INFOTEXTE},{HIDE=2},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
ND
Nombre de dents
ⁿ/ₐ
D1
H7
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
COUPLE
[Nm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A1-320-10...
A1-320-10-1
10
8
24
15
15
0.8
0.045
Michaud Chailly A1-320-11...
A1-320-11-1
11
10
26
18
15
0.9
0.055
Michaud Chailly A1-320-12...
A1-320-12-1
12
10
28
20
15
1.1
0.070
Michaud Chailly A1-320-14...
A1-320-14-1
14
10
32
20
15
1.4
0.110
Michaud Chailly A1-320-15...
A1-320-15-1
15
12
34
25
15
1.5
0.114
Michaud Chailly A1-320-16...
A1-320-16-1
16
12
36
25
15
1.6
0.126
Michaud Chailly A1-320-18...
A1-320-18-1
18
12
40
30
15
1.9
0.179
Michaud Chailly A1-320-20...
A1-320-20-1
20
12
44
30
15
2.5
0.207
Michaud Chailly A1-320-22...
A1-320-22-1
22
12
48
30
15
3.0
0.240
Michaud Chailly A1-320-24...
A1-320-24-1
24
12
52
30
15
3.8
0.275
Michaud Chailly A1-320-25...
A1-320-25-1
25
12
54
30
15
4.2
0.295
Michaud Chailly A1-320-28...
A1-320-28-1
28
12
60
35
15
5.5
0.389
Michaud Chailly A1-320-30...
A1-320-30-1
30
12
64
40
15
6.4
0.466
Michaud Chailly A1-320-35...
A1-320-35-1
35
12
74
45
15
9.2
0.623
Michaud Chailly A1-320-40...
A1-320-40-1
40
12
84
50
15
12.5
0.825
Michaud Chailly A1-320-45...
A1-320-45-1
45
12
94
50
15
16.4
0.911
Michaud Chailly A1-320-48...
A1-320-48-1
48
12
100
50
15
19.0
1.098
Michaud Chailly A1-320-50...
A1-320-50-1
50
12
104
50
15
20.9
1.174
Michaud Chailly A1-320-55...
A1-320-55-1
55
12
114
60
15
26.0
1.485
Michaud Chailly A1-320-60...
A1-320-60-1
60
12
124
70
15
31.9
1.827
Michaud Chailly A1-320-80...
A1-320-80-1
80
20
164
80
20
57.4
3.196
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表