Modèle A1-378 - Roue cylindrique droite en acier à denture traitée - Module 6,0 - Largeur denture 60mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
engrenages
Roues denture droite acier
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/engrenages/roue_dent_droit_en_acier/a1_378.prj},{NB=michaud_chailly_A1-378-20-1},{ARTNR=23688120},{WST=C 45},{M=6.0},{Z=20},{PDF=PDF Katalogseite},{BK=60.000},{DA=132.00},{D=120.00},{NL=20},{NDD=90},{B=20},{MD=914.0},{GEW=5.430},{REF=A1-378-20-1},{ND=20},{D1=20},{D2=132},{D3=90},{L1=20},{COUPLE=914},{POIDS=5.43},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
ND
Nombre de dents
ⁿ/ₐ
D1
H7
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
COUPLE
[Nm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A1-378-12...
A1-378-12-1
12
20
84
54
20
363
1.82
Michaud Chailly A1-378-15...
A1-378-15-1
15
20
102
70
20
531
3.01
Michaud Chailly A1-378-16...
A1-378-16-1
16
20
108
75
20
551
3.46
Michaud Chailly A1-378-18...
A1-378-18-1
18
20
120
80
20
663
4.33
Michaud Chailly A1-378-20...
A1-378-20-1
20
20
132
90
20
914
5.43
Michaud Chailly A1-378-22...
A1-378-22-1
22
25
144
100
20
1181
7.23
Michaud Chailly A1-378-24...
A1-378-24-1
24
25
156
110
20
1485
7.88
Michaud Chailly A1-378-25...
A1-378-25-1
25
25
162
110
20
1650
8.42
Michaud Chailly A1-378-30...
A1-378-30-1
30
25
192
120
20
2666
13.20
Michaud Chailly A1-378-36...
A1-378-36-1
36
25
228
130
20
4237
18.68
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表