Modèle A1-359 - Roue cylindrique droite en acier - Module 4,0 - Largeur denture 40mm- Avec moyeu
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
engrenages
Roues denture droite acier
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/engrenages/roue_dent_droit_en_acier/a1_359_1.prj},{NB=michaud_chailly_A1-359-26-1},{ARTNR=23411026},{WST=C 45},{M=4.0},{Z=26},{PDF=PDF Katalogseite},{BK=40.000},{DA=112.00},{D=104.00},{NL=20},{NDD=75},{B=20},{MD=121.0},{GEW=3.200},{REF=A1-359-26-1},{FOR=Avec moyeu},{ND=26},{D1=20},{D2=112},{D3=75},{L1=20},{COUPLE=121},{POIDS=3.18},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
FOR
Forme
ⁿ/ₐ
ND
Nombre de dents
ⁿ/ₐ
D1
H7
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
COUPLE
[Nm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A1-359-12...
A1-359-12-1
Avec moyeu
12
14
56
35
20
26
0.63
Michaud Chailly A1-359-13...
A1-359-13-1
Avec moyeu
13
14
60
40
20
30
0.78
Michaud Chailly A1-359-14...
A1-359-14-1
Avec moyeu
14
14
64
45
20
34
0.93
Michaud Chailly A1-359-15...
A1-359-15-1
Avec moyeu
15
14
68
45
20
38
1.05
Michaud Chailly A1-359-16...
A1-359-16-1
Avec moyeu
16
16
72
50
20
40
1.20
Michaud Chailly A1-359-17...
A1-359-17-1
Avec moyeu
17
16
76
50
20
43
1.33
Michaud Chailly A1-359-18...
A1-359-18-1
Avec moyeu
18
16
80
50
20
48
1.47
Michaud Chailly A1-359-19...
A1-359-19-1
Avec moyeu
19
16
84
60
20
54
1.75
Michaud Chailly A1-359-20...
A1-359-20-1
Avec moyeu
20
16
88
60
20
61
1.90
Michaud Chailly A1-359-21...
A1-359-21-1
Avec moyeu
21
16
92
70
20
69
2.22
Michaud Chailly A1-359-22...
A1-359-22-1
Avec moyeu
22
16
96
70
20
78
2.39
Michaud Chailly A1-359-23...
A1-359-23-1
Avec moyeu
23
20
100
75
20
86
2.60
Michaud Chailly A1-359-24...
A1-359-24-1
Avec moyeu
24
20
104
75
20
95
2.79
Michaud Chailly A1-359-25...
A1-359-25-1
Avec moyeu
25
20
108
75
20
109
2.98
Michaud Chailly A1-359-26...
A1-359-26-1
Avec moyeu
26
20
112
75
20
121
3.18
Michaud Chailly A1-359-27...
A1-359-27-1
Avec moyeu
27
20
116
75
20
136
3.39
Michaud Chailly A1-359-28...
A1-359-28-1
Avec moyeu
28
20
120
75
20
153
3.60
Michaud Chailly A1-359-29...
A1-359-29-1
Avec moyeu
29
20
124
75
20
171
3.83
Michaud Chailly A1-359-30...
A1-359-30-1
Avec moyeu
30
20
128
75
20
185
4.06
Michaud Chailly A1-359-31...
A1-359-31-1
Avec moyeu
31
20
132
80
20
205
4.39
Michaud Chailly A1-359-32...
A1-359-32-1
Avec moyeu
32
20
136
80
20
220
4.64
Michaud Chailly A1-359-33...
A1-359-33-1
Avec moyeu
33
20
140
80
20
248
4.90
Michaud Chailly A1-359-34...
A1-359-34-1
Avec moyeu
34
20
144
80
20
264
5.16
Michaud Chailly A1-359-35...
A1-359-35-1
Avec moyeu
35
20
148
80
20
278
5.43
Michaud Chailly A1-359-36...
A1-359-36-1
Avec moyeu
36
25
152
80
20
299
5.63
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表