Modèle A1-33 - Roue cylindrique droite en acier - Module 2,5 - Largeur denture 20mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
engrenages
Roues denture droite acier
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/engrenages/roue_dent_droit_en_acier/a1_33.prj},{NB=michaud_chailly_A1-33-90-1},{ARTNR=23209000},{WST=C 45},{M=2.5},{Z=90},{PDF=PDF Katalogseite},{BK=20.000},{B1=0.0},{DA=230.00},{D=225.00},{NL=20},{NDD=100},{B=20},{MD=290.0},{GEW=7.300},{REF=A1-33-90-1},{FOR=Avec moyeu},{ND=90},{D1=20},{D2=230.0},{D3=100},{L1=20},{COUPLE=290.0},{POIDS=7.31},{INFOS=INFOTEXTE},{HIDE=1},{X=1},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
FOR
Forme
ⁿ/ₐ
ND
Nombre de dents
ⁿ/ₐ
D1
H7
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
COUPLE
[Nm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A1-33-12-...
A1-33-12-1
Avec moyeu
12
12
35.0
20
15
4.9
0.11
Michaud Chailly A1-33-13-...
A1-33-13-1
Avec moyeu
13
12
37.5
20
15
5.6
0.12
Michaud Chailly A1-33-14-...
A1-33-14-1
Avec moyeu
14
12
40.0
20
15
6.3
0.14
Michaud Chailly A1-33-15-...
A1-33-15-1
Avec moyeu
15
12
42.5
25
15
6.9
0.19
Michaud Chailly A1-33-16-...
A1-33-16-1
Avec moyeu
16
12
45.0
25
15
7.4
0.21
Michaud Chailly A1-33-17-...
A1-33-17-1
Avec moyeu
17
12
47.5
25
15
7.7
0.23
Michaud Chailly A1-33-18-...
A1-33-18-1
Avec moyeu
18
12
50.0
30
15
8.7
0.29
Michaud Chailly A1-33-19-...
A1-33-19-1
Avec moyeu
19
12
52.5
30
15
9.9
0.31
Michaud Chailly A1-33-20-...
A1-33-20-1
Avec moyeu
20
12
55.0
30
15
11.2
0.34
Michaud Chailly A1-33-21-...
A1-33-21-1
Avec moyeu
21
12
57.5
30
15
12.6
0.38
Michaud Chailly A1-33-22-...
A1-33-22-1
Avec moyeu
22
12
60.0
30
15
14.1
0.41
Michaud Chailly A1-33-23-...
A1-33-23-1
Avec moyeu
23
12
62.5
40
15
15.6
0.51
Michaud Chailly A1-33-24-...
A1-33-24-1
Avec moyeu
24
12
65.0
40
15
17.3
0.54
Michaud Chailly A1-33-25-...
A1-33-25-1
Avec moyeu
25
12
67.5
40
15
19.0
0.58
Michaud Chailly A1-33-26-...
A1-33-26-1
Avec moyeu
26
12
70.0
40
15
20.8
0.62
Michaud Chailly A1-33-27-...
A1-33-27-1
Avec moyeu
27
12
72.5
40
15
22.7
0.66
Michaud Chailly A1-33-28-...
A1-33-28-1
Avec moyeu
28
12
75.0
40
15
24.7
0.70
Michaud Chailly A1-33-30-...
A1-33-30-1
Avec moyeu
30
12
80.0
40
15
29.1
0.79
Michaud Chailly A1-33-32-...
A1-33-32-1
Avec moyeu
32
15
85.0
50
15
33.8
0.95
Michaud Chailly A1-33-34-...
A1-33-34-1
Avec moyeu
34
15
90.0
50
15
38.9
1.04
Michaud Chailly A1-33-35-...
A1-33-35-1
Avec moyeu
35
15
92.5
50
15
41.6
1.10
Michaud Chailly A1-33-36-...
A1-33-36-1
Avec moyeu
36
15
95.0
60
15
44.4
1.25
Michaud Chailly A1-33-38-...
A1-33-38-1
Avec moyeu
38
15
100.0
60
15
50.7
1.38
Michaud Chailly A1-33-40-...
A1-33-40-1
Avec moyeu
40
15
105.0
60
20
59.3
1.60
Michaud Chailly A1-33-42-...
A1-33-42-1
Avec moyeu
42
15
110.0
60
20
68.5
1.72
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表