Modèle A1-328 - Roue cylindrique droite en acier à denture traitée - Module 2,0 - Largeur denture 20mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
engrenages
Roues denture droite acier
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/engrenages/roue_dent_droit_en_acier/a1_328.prj},{NB=michaud_chailly_A1-328-22-1.},{ARTNR=23188122},{WST=C 45},{M=2.0},{Z=22},{PDF=PDF Katalogseite},{BK=20.000},{DA=48.00},{D=44.00},{NL=15},{NDD=30},{B=10},{MD=26.4},{GEW=290.000},{REF=A1-328-22-1},{ND=22},{D1=10},{D2=48},{D3=30},{L1=15},{COUPLE=26.4},{POIDS=0.29},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
ND
[mm]
D1
H7
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
COUPLE
[Nm]
POIDS
[kg]
Michaud chailly A1-328-12...
A1-328-12-1
12
10
28
18
15
9.0
0.08
Michaud chailly A1-328-13...
A1-328-13-1
13
10
30
20
15
10.6
0.10
Michaud chailly A1-328-14...
A1-328-14-1
14
10
32
22
15
11.9
0.12
Michaud chailly A1-328-15...
A1-328-15-1
15
10
34
24
15
12.9
0.14
Michaud chailly A1-328-16...
A1-328-16-1
16
10
36
25
15
13.5
0.16
Michaud chailly A1-328-18...
A1-328-18-1
18
10
40
25
15
16.2
0.19
Michaud chailly A1-328-20...
A1-328-20-1
20
10
44
30
15
21.1
0.26
Michaud chailly A1-328-22...
A1-328-22-1
22
10
48
30
15
26.4
0.29
Michaud chailly A1-328-24...
A1-328-24-1
24
12
52
35
15
32.7
0.36
Michaud chailly A1-328-25...
A1-328-25-1
25
12
54
35
15
35.6
0.39
Michaud chailly A1-328-30...
A1-328-30-1
30
14
64
40
15
55.0
0.55
Michaud chailly A1-328-32...
A1-328-32-1
32
14
68
45
15
64.0
0.65
Michaud chailly A1-328-36...
A1-328-36-1
36
14
76
45
15
84.0
0.78
Michaud chailly A1-328-40...
A1-328-40-1
40
14
84
50
15
107.0
0.97
Michaud chailly A1-328-50...
A1-328-50-1
50
16
104
70
15
190.0
1.62
Michaud chailly A1-328-60...
A1-328-60-1
60
16
124
70
15
321.0
2.16
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表