Modèle A1-287 - Roue cylindrique droite de précision - Module 1,0 - Largeur denture 10mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
engrenages
Roues denture droite acier
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/engrenages/roue_dent_droit_en_acier/a1_287.prj},{NB=michaud_chailly_A1-287-36-10-2},{REF=A1-287-36-10-2},{NBR=36},{D1=10},{D2=38},{D3=25},{D4=36},{L1=13},{L2=1.5},{COUPLE=19,3},{B=10},{INFOS=INFOTEXTE},{M=1.0},{WST=16 Mn Cr 5},{B1=10.000},{MD=19.300},{BB=3.000},{T1=1.400},{GEW=82.0},{ARTNR=22483600},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
NBR
Nombre de dents
[mm]
D1
H6
ⁿ/ₐ
D2
-0.1
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
±0.05
[mm]
L2
[mm]
COUPLE
[Nm]
B
[mm]
Michaud Chailly A1-287-18...
A1-287-18-08-2
18
8
20
15
18
13
1.5
5,7
10
Michaud Chailly A1-287-20...
A1-287-20-08-2
20
8
22
15
20
13
1.5
7,5
10
Michaud Chailly A1-287-24...
A1-287-24-10-2
24
10
26
18
24
13
1.5
12,2
10
Michaud Chailly A1-287-24...
A1-287-24-12-2
24
12
26
18
24
13
1.5
12,2
10
Michaud Chailly A1-287-25...
A1-287-25-10-2
25
10
27
20
25
13
1.5
13,5
10
Michaud Chailly A1-287-25...
A1-287-25-12-2
25
12
27
20
25
13
1.5
13,5
10
Michaud Chailly A1-287-30...
A1-287-30-10-2
30
10
32
25
30
13
1.5
16,1
10
Michaud Chailly A1-287-30...
A1-287-30-12-2
30
12
32
25
30
13
1.5
16,1
10
Michaud Chailly A1-287-36...
A1-287-36-10-2
36
10
38
25
36
13
1.5
19,3
10
Michaud Chailly A1-287-36...
A1-287-36-15-2
36
15
38
25
36
13
1.5
19,3
10
Michaud Chailly A1-287-40...
A1-287-40-12-2
40
12
42
30
40
13
1.5
21,4
10
Michaud Chailly A1-287-40...
A1-287-40-15-2
40
15
42
30
40
13
1.5
21,4
10
Michaud Chailly A1-287-48...
A1-287-48-12-2
48
12
50
40
48
13
1.5
25,7
10
Michaud Chailly A1-287-48...
A1-287-48-15-2
48
15
50
40
48
13
1.5
25,7
10
Michaud Chailly A1-287-50...
A1-287-50-12-2
50
12
52
40
50
13
1.5
26,8
10
Michaud Chailly A1-287-50...
A1-287-50-20-2
50
20
52
40
50
13
1.5
26,8
10
Michaud Chailly A1-287-60...
A1-287-60-12-2
60
12
62
50
60
13
1.5
32,6
10
Michaud Chailly A1-287-60...
A1-287-60-20-2
60
20
62
50
60
13
1.5
32,6
10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表