Modèle A5-071 - Accouplement élastique PN
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
accouplements
elastiques
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/accouplements/elastiques/a5_071.prj},{NB=michaud_chailly_A5-071-64 + Sans usinage + Sans usinage (15-15)},{REF=A5-071-64},{TYP=PNA 10},{PRE=15},{USIG=Sans usinage},{D1G=15},{USID=Sans usinage},{D1D=15},{D1=16:45},{D2=178},{D3=64},{D4=85},{L1=125},{L2=47},{L3=98},{L4=35},{L5=19},{VT=4000},{CN=150},{CM=450},{NV=12},{VIS=M10},{CSV=15},{INT=0,0043},{NDB=210 R},{BQS=A5-07-210},{INFOS=INFOTEXTE},{DD=145.640},{LL=55.000},{K=7.000},{S=16.000},{L=35.590},{NDM=10.000},{KDM=8.773},{INFO1=a5-071.txt},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
Vis non serrée
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
VT
Vitesse de rotation maxi
[min-1]
CN
Couple nominal
[Nm]
CM
Couple maxi
[Nm]
NV
Nbre de Vis
ⁿ/ₐ
VIS
Vis
ⁿ/ₐ
CSV
Couple de serrage des vis
[Nm]
INT
Inertie
[kg m2]
NDB
N° de bandage
ⁿ/ₐ
BQS
Bandage qualité standard
ⁿ/ₐ
Michaud Chailly A5-071-31
A5-071-31
PNA 1
86
31
43
60
26
60
16
8
5000
25
75
8
M5
1.5
0,00033
201 R
A5-07-201
Michaud Chailly A5-071-34
A5-071-34
PNA 1.6
104
34
50
64
28
66
16
8
5000
35
105
8
M8
4
0,00035
203 R
A5-07-203
Michaud Chailly A5-071-40
A5-071-40
PNA 2
104
40
54
70
30
66
16
8
5000
50
150
12
M6
4
0,00038
203 R
A5-07-203
Michaud Chailly A5-071-44
A5-071-44
PNA 4
136
44
65
88
35
74
18
8
5000
75
225
12
M8
6
0,00103
206 R
A5-07-206
Michaud Chailly A5-071-55
A5-071-55
PNA 6
136
55
68
110
45
74
18
8
5000
100
300
16
M6
6
0,00135
206 R
A5-07-206
Michaud Chailly A5-071-64
A5-071-64
PNA 10
178
64
85
125
47
98
35
19
4000
150
450
12
M10
15
0,0043
210 R
A5-07-210
Michaud Chailly A5-071-70
A5-071-70
PNA 16
178
70
88
130
50
100
35
19
4000
200
600
16
M8
15
0,0040
210 R
A5-07-210
Michaud Chailly A5-071-80
A5-071-80
PNA 25
210
80
110
150
59
105
38
20
4000
300
900
12
M12
20
0,0117
214 R
A5-07-214
Michaud Chailly A5-071-92
A5-071-92
PNA 40
210
92
116
160
65
99
38
20
4000
400
1200
24
M8
20
0,0127
214 R
A5-07-214
Michaud Chailly A5-071-95
A5-071-95
PNA 50
263
95
140
174
67
121
44
24
3000
600
1800
16
M12
25
0,0407
218 R
A5-07-218
Michaud Chailly A5-071-10...
A5-071-107
PNA 63
263
107
140
190
75
121
44
24
3000
800
2400
16
M12
25
0,0431
218 R
A5-07-218
Michaud Chailly A5-071-12...
A5-071-127
PNA 100
310
127
180
200
75
138
42
20
3000
1200
3600
16
M16
45
0,1078
222 R
A5-07-222
Michaud Chailly A5-071-14...
A5-071-140
PNA 125
310
140
180
240
100
138
42
20
3000
1600
4800
16
M16
45
0,1110
222 R
A5-07-222
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表