Modèle R4-42 - Roulement à rouleaux cylindriques à une rangée, bague intérieure épaulée d'un côté, supportée de l'autre - Série NUP
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Roulements
rouleaux_cylindriques
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/roulements/rouleaux_cylindriques/r4_42_skf.prj},{NB=michaud_chailly_NUP2217ECP_},{D1=85.000},{D2=150.000},{L1=36.000},{POIDS=2.578},{DD1=107.000},{D3=MIN},{F=100.500},{E=MIN},{C2=MIN},{BB=MIN},{BB1=MIN},{HH=MIN},{R12A=MIN},{R12B=2.000},{R34A=MIN},{R34B=MIN},{R34C=2.000},{R34D=MIN},{R34E=MIN},{SS=MIN},{PITCH=118.500},{DW=18.000},{LW=26.000},{DDAMIN=96},{DDAMAX=MIN},{DDBMIN=110},{DAMIN=MIN},{DAMAX=139},{DBMIN=MIN},{RAMAXA=MIN},{RAMAXB=2.00},{RBMAXA=MIN},{RBMAXB=MIN},{LOAD1=250.000},{LOAD2=280.000},{LOAD3=34.500},{SPEED1=4800},{SPEED2=5300},{Z=17.000},{II=1.000},{B1=MIN},{B2=0.000},{RDD=0.000},{RDD1=0.000},{RB1=0.000},{RB2=0.000},{RR34=0.000},{REF=NUP2217ECP},{DESIGNATION=NUP 2217 ECP},{MARQUE=SKF},{JEU=CN},{CAGE=POLYAMIDE},{RING=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MARQUE
ⁿ/ₐ
JEU
ⁿ/ₐ
CAGE
ⁿ/ₐ
SPECIFICATION
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
POIDS
ⁿ/ₐ
Michaud Chailly NUP204ECP
NUP204ECP
SKF
CN
POLYAMIDE
-
20.000
47.000
14.000
0.115
Michaud Chailly NUP205ECP
NUP205ECP
SKF
CN
POLYAMIDE
-
25.000
52.000
15.000
0.142
Michaud Chailly NUP205ECP...
NUP205ECP/C3
SKF
C3
POLYAMIDE
-
25.000
52.000
15.000
0.142
Michaud Chailly NUP206ECP
NUP206ECP
SKF
CN
POLYAMIDE
-
30.000
62.000
16.000
0.210
Michaud Chailly NUP206ECP...
NUP206ECP/C3
SKF
C3
POLYAMIDE
-
30.000
62.000
16.000
0.210
Michaud Chailly NUP207ECP
NUP207ECP
SKF
CN
POLYAMIDE
-
35.000
72.000
17.000
0.314
Michaud Chailly NUP207ECP...
NUP207ECP/C3
SKF
C3
POLYAMIDE
-
35.000
72.000
17.000
0.314
Michaud Chailly NUP208ECP
NUP208ECP
SKF
CN
POLYAMIDE
-
40.000
80.000
18.000
0.389
Michaud Chailly NUP208ECP...
NUP208ECP/C3
SKF
C3
POLYAMIDE
-
40.000
80.000
18.000
0.389
Michaud Chailly NUP209ECP
NUP209ECP
SKF
CN
POLYAMIDE
-
45.000
85.000
19.000
0.444
Michaud Chailly NUP209ECP...
NUP209ECP/C3
SKF
C3
POLYAMIDE
-
45.000
85.000
19.000
0.444
Michaud Chailly NUP210ECJ
NUP210ECJ
SKF
CN
ACIER
-
50.000
90.000
20.000
0.515
Michaud Chailly NUP210ECP
NUP210ECP
SKF
CN
POLYAMIDE
-
50.000
90.000
20.000
0.500
Michaud Chailly NUP210ECP...
NUP210ECP/C3
SKF
C3
POLYAMIDE
-
50.000
90.000
20.000
0.500
Michaud Chailly NUP211ECP
NUP211ECP
SKF
CN
POLYAMIDE
-
55.000
100.000
21.000
0.676
Michaud Chailly NUP212ECP
NUP212ECP
SKF
CN
POLYAMIDE
-
60.000
110.000
22.000
0.856
Michaud Chailly NUP212ECP...
NUP212ECP/C3
SKF
C3
POLYAMIDE
-
60.000
110.000
22.000
0.856
Michaud Chailly NUP213ECP
NUP213ECP
SKF
CN
POLYAMIDE
-
65.000
120.000
23.000
1.063
Michaud Chailly NUP213ECP...
NUP213ECP/C3
SKF
C3
POLYAMIDE
-
65.000
120.000
23.000
1.063
Michaud Chailly NUP214ECP
NUP214ECP
SKF
CN
POLYAMIDE
-
70.000
125.000
24.000
1.198
Michaud Chailly NUP215ECM...
NUP215ECM/C3
SKF
C3
Massive
-
75.000
130.000
25.000
1.470
Michaud Chailly NUP215ECP
NUP215ECP
SKF
CN
POLYAMIDE
-
75.000
130.000
25.000
1.320
Michaud Chailly NUP216ECP
NUP216ECP
SKF
CN
POLYAMIDE
-
80.000
140.000
26.000
1.567
Michaud Chailly NUP216ECP...
NUP216ECP/C3
SKF
C3
POLYAMIDE
-
80.000
140.000
26.000
1.567
Michaud Chailly NUP217ECP
NUP217ECP
SKF
CN
POLYAMIDE
-
85.000
150.000
28.000
1.895
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表