Modèle R4-41 - Roulement à rouleaux cylindriques à une rangée, bague intérieure épaulée d'un côte - Série NJ
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Roulements
rouleaux_cylindriques
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/roulements/rouleaux_cylindriques/r4_41_skf.prj},{NB=michaud_chailly_NJ2308ECP_},{D1=40.000},{D2=90.000},{L1=33.000},{POIDS=0.950},{DD1=57.500},{D3=MIN},{F=52.000},{E=MIN},{C2=MIN},{BB=MIN},{BB1=MIN},{HH=MIN},{R12A=MIN},{R12B=1.500},{R34A=MIN},{R34B=1.500},{R34C=MIN},{R34D=MIN},{R34E=MIN},{SS=2.900},{PITCH=66.000},{DW=14.000},{LW=22.000},{DDAMIN=48},{DDAMAX=50},{DDBMIN=60},{DAMIN=MIN},{DAMAX=82},{DBMIN=MIN},{RAMAXA=MIN},{RAMAXB=1.50},{RBMAXA=MIN},{RBMAXB=MIN},{LOAD1=129.000},{LOAD2=120.000},{LOAD3=15.300},{SPEED1=8000},{SPEED2=9500},{Z=12.000},{II=1.000},{B1=MIN},{B2=0.000},{RDD=0.000},{RDD1=0.000},{RB1=0.000},{RB2=0.000},{RR34=0.000},{REF=NJ2308ECP},{MARQUE=SKF},{JEU=CN},{CAGE=POLYAMIDE},{SPECIFICATION=-},{INFOS=INFOTEXTE},{RING=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MARQUE
ⁿ/ₐ
JEU
ⁿ/ₐ
CAGE
ⁿ/ₐ
SPECIFICATION
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
POIDS
ⁿ/ₐ
Michaud Chailly NJ 238 EC...
NJ 238 ECML
SKF
CN
MASSSIVE
-
120.000
260.000
86.000
22.759
Michaud Chailly NJ202ECP
NJ202ECP
SKF
CN
POLYAMIDE
-
15.000
35.000
11.000
0.048
Michaud Chailly NJ203ECP
NJ203ECP
SKF
CN
POLYAMIDE
-
17.000
40.000
12.000
0.069
Michaud Chailly NJ203ECP/...
NJ203ECP/C3
SKF
C3
POLYAMIDE
-
17.000
40.000
12.000
0.069
Michaud Chailly NJ204ECP
NJ204ECP
SKF
CN
POLYAMIDE
-
20.000
47.000
14.000
0.112
Michaud Chailly NJ204ECP/...
NJ204ECP/C3
SKF
C3
POLYAMIDE
-
20.000
47.000
14.000
0.112
Michaud Chailly NJ205ECJ
NJ205ECJ
SKF
CN
ACIER
-
25.000
52.000
15.000
0.140
Michaud Chailly NJ205ECP
NJ205ECP
SKF
CN
POLYAMIDE
-
25.000
52.000
15.000
0.138
Michaud Chailly NJ205ECP/...
NJ205ECP/C3
SKF
C3
POLYAMIDE
-
25.000
52.000
15.000
0.138
Michaud Chailly NJ206ECJ
NJ206ECJ
SKF
CN
ACIER
-
30.000
62.000
16.000
0.210
Michaud Chailly NJ206ECJ/...
NJ206ECJ/C3
SKF
C3
ACIER
-
30.000
62.000
16.000
0.210
Michaud Chailly NJ206ECP
NJ206ECP
SKF
CN
POLYAMIDE
-
30.000
62.000
16.000
0.205
Michaud Chailly NJ206ECP/...
NJ206ECP/C3
SKF
C3
POLYAMIDE
-
30.000
62.000
16.000
0.205
Michaud Chailly NJ207ECJ
NJ207ECJ
SKF
CN
ACIER
-
35.000
72.000
17.000
0.308
Michaud Chailly NJ207ECJ/...
NJ207ECJ/C3
SKF
C3
ACIER
-
35.000
72.000
17.000
0.308
Michaud Chailly NJ207ECP
NJ207ECP
SKF
CN
POLYAMIDE
-
35.000
72.000
17.000
0.300
Michaud Chailly NJ207ECP/...
NJ207ECP/C3
SKF
C3
POLYAMIDE
-
35.000
72.000
17.000
0.300
Michaud Chailly NJ208ECJ
NJ208ECJ
SKF
CN
ACIER
-
40.000
80.000
18.000
0.387
Michaud Chailly NJ208ECJ/...
NJ208ECJ/C3
SKF
C3
ACIER
-
40.000
80.000
18.000
0.387
Michaud Chailly NJ208ECP
NJ208ECP
SKF
CN
POLYAMIDE
-
40.000
80.000
18.000
0.379
Michaud Chailly NJ208ECP/...
NJ208ECP/C3
SKF
C3
POLYAMIDE
-
40.000
80.000
18.000
0.379
Michaud Chailly NJ209ECJ
NJ209ECJ
SKF
CN
ACIER
-
45.000
85.000
19.000
0.450
Michaud Chailly NJ209ECJ/...
NJ209ECJ/C3
SKF
C3
ACIER
-
45.000
85.000
19.000
0.450
Michaud Chailly NJ209ECP
NJ209ECP
SKF
CN
POLYAMIDE
-
45.000
85.000
19.000
0.441
Michaud Chailly NJ209ECP/...
NJ209ECP/C3
SKF
C3
POLYAMIDE
-
45.000
85.000
19.000
0.441
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表