Modèle R1-03-SKF - Roulement rigide à billes avec 1 ou 2 étanchéités RS ou 2RS - Série 6000
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Roulements
rigides
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/roulements/rigides/r1_03_skf.prj},{NB=michaud_chailly_6209-2RS1/C3},{D1=45.000},{D2=85.000},{L1=19.0},{DD1=57.60},{D11=35.10},{D1X=21.60},{HH=0.000},{R0MAX=0.000},{R0=0.000},{R12=1.10},{PITCH=65.00},{DW=12.303},{DDAMIN=52.000},{DDAMAX=57.500},{DDBMIN=0.000},{DDBMAX=0.000},{DBMIN=0.000},{DAMAX=78.000},{BBAMIN=0.000},{CAMAX=0.000},{RAMAX=1.000},{LOAD1=35.100},{LOAD2=21.600},{LOAD3=0.915},{SPEED1=0},{SPEED2=5000},{KR=0.025},{F0=14.200},{Z=10},{II=1},{MASS=0.425},{DESIGNATION=6209-2RS1},{REF=6209-2RS1/C3},{MODELE=R1-03},{MARQUE=SKF},{JEU=C3},{CAGE=ACIER},{SPECIFICATION=-},{POIDS=0,433},{SCHEMA=0},{C=},{CX=},{CXX=},{XXVARIANT=},{XXDESIGN=Single row},{XXSEALING=Contact seal on both sides},{VARIANT=},{DD2=},{DD2X=},{D22=75.19}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MARQUE
ⁿ/ₐ
JEU
ⁿ/ₐ
CAGE
ⁿ/ₐ
SPECIFICATION
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly 16101-2RS...
16101-2RS1
SKF
CN
ACIER
-
12.000
30.000
8.0
0,026
Michaud Chailly 6000-2RS1...
6000-2RS1/VC573
SKF
CN
INOX
INOX
10.000
26.000
8.0
0,019
Michaud Chailly 6000-2RSH
6000-2RSH
SKF
CN
ACIER
-
10.000
26.000
8.0
0,019
Michaud Chailly 6000-2RSH...
6000-2RSH/C3
SKF
C3
ACIER
-
10.000
26.000
8.0
0,019
Michaud Chailly 6000-2RSH...
6000-2RSH/W64
SKF
CN
ACIER
GRAISSE SOLIDE
10.000
26.000
8.0
0,019
Michaud Chailly 6000-2RSL
6000-2RSL
SKF
CN
ACIER
-
10.000
26.000
8.0
0,018
Michaud Chailly 6000-RSH
6000-RSH
SKF
CN
ACIER
-
10.000
26.000
8.0
0,018
Michaud Chailly 6001-2RS1...
6001-2RS1/VC573
SKF
CN
INOX
INOX
12.000
28.000
8.0
0,021
Michaud Chailly 6001-2RSH
6001-2RSH
SKF
CN
ACIER
-
12.000
28.000
8.0
0,22
Michaud Chailly 6001-2RSH...
6001-2RSH/C3
SKF
C3
ACIER
-
12.000
28.000
8.0
0,019
Michaud Chailly 6001-2RSH...
6001-2RSH/LHT23
SKF
CN
ACIER
HAUTE TEMP
12.000
28.000
8.0
0,021
Michaud Chailly 6001-2RSH...
6001-2RSH/W64
SKF
CN
ACIER
GRAISSE SOLIDE
12.000
28.000
8.0
0,02
Michaud Chailly 6001-2RSL
6001-2RSL
SKF
CN
ACIER
-
12.000
28.000
8.0
0,019
Michaud Chailly 6001-2RSL...
6001-2RSL/C3
SKF
C3
ACIER
-
12.000
28.000
8.0
0,021
Michaud Chailly 6001-RSH
6001-RSH
SKF
CN
ACIER
-
12.000
28.000
8.0
0,019
Michaud Chailly 6002-2RS1...
6002-2RS1/VC573
SKF
CN
INOX
INOX
15.000
32.000
9.0
0,03
Michaud Chailly 6002-2RSH
6002-2RSH
SKF
CN
ACIER
-
15.000
32.000
9.0
0,033
Michaud Chailly 6002-2RSH...
6002-2RSH/C3
SKF
C3
ACIER
-
15.000
32.000
9.0
0,029
Michaud Chailly 6002-2RSH...
6002-2RSH/W64
SKF
CN
ACIER
GRAISSE SOLIDE
15.000
32.000
9.0
0,03
Michaud Chailly 6002-2RSL
6002-2RSL
SKF
CN
ACIER
-
15.000
32.000
9.0
0,029
Michaud Chailly 6002-2RSL...
6002-2RSL/C3
SKF
C3
ACIER
-
15.000
32.000
9.0
0,029
Michaud Chailly 6002-RSH
6002-RSH
SKF
CN
ACIER
-
15.000
32.000
9.0
0,029
Michaud Chailly 6003-2RS1...
6003-2RS1/VC573
SKF
CN
INOX
INOX
17.000
35.000
10.0
0,038
Michaud Chailly 6003-2RSH
6003-2RSH
SKF
CN
ACIER
-
17.000
35.000
10.0
0,5
Michaud Chailly 6003-2RSH...
6003-2RSH/C3
SKF
C3
ACIER
-
17.000
35.000
10.0
0,039
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle A1-01-10 - Pignon à chaine simple norme BS 10B1 - Pas 15-875 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle R1-03 - Roulement rigide à billes avec 2 joints d'étanchéité (2RS)
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
30.03.2023
BB1_001_101 - Deep groove ball bearings
SKF
13.06.2024
Modèle F3-05 - Segment d'arrêt DIN 472 pour alésage - Acier
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle F3-04 - Segment d'arrêt DIN 471 pour arbre - Acier
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle R8-110 - Butée à billes à simple effet - Série 51000
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
Modèle F3-050 - Segment d'arrêt DIN 472 pour alésage - Acier inoxydable
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
2RS
NANKAI SEIKO CO., LTD. (SMT)
17.05.2023
Modèle R1-02-SKF - Roulement rigide à billes avec 1 ou 2 flasques Z, 2Z ou...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
24.02.2023
Modèle R1-03-SKF - Roulement rigide à billes avec 1 ou 2 étanchéités RS ou ...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
24.02.2023
Modèle F3-040 - Segment d'arrêt DIN 471 pour arbre - Acier inoxydable
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
S-2RS - Roulement à billes à contact radial - Inox - Avec joints d'étanchéi...
HPC
17.02.2022
Modèle R3-32-SKF - Roulement à rotule sur billes, alésage cylindrique avec ...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle 31-520 - Vis 6 pans creux épaulée (classe 12.9)
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
12.07.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表