Modèle H29-MP6 - Chape de pied à rotule pour vérins compacts et profilés
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Pneumatique
Verins et accessoires
Fixations de vérin
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/pneumatique/verins_et_accessoires/fixation_verin/h29_mp6.prj},{NB=michaud_chailly_H29-MP6-63},{REF=H29-MP6-63},{DIA=SNCS-63},{L3=21},{L5=32},{L6=21},{L7=15.0},{D1=23},{D2=16},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW},{D=45},{D22=9.0},{E=75},{L1=5},{L2=6.5},{R1=23.0},{TG=56.5},{A=900},{M=8},{DR=45},{ML=180},{CNSMASSEXACT=0.281},{TNR=174400}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DIA
Piston
ⁿ/ₐ
L3
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
Michaud Chailly H29-MP6-3...
H29-MP6-32
SNCS-32
14
22
13
10.5
15
10
Michaud Chailly H29-MP6-4...
H29-MP6-40
SNCS-40
16
25
16
12.0
17
12
Michaud Chailly H29-MP6-5...
H29-MP6-50
SNCS-50
21
27
16
15.0
20
16
Michaud Chailly H29-MP6-6...
H29-MP6-63
SNCS-63
21
32
21
15.0
23
16
Michaud Chailly H29-MP6-8...
H29-MP6-80
SNCS-80
25
36
22
18.0
28
20
Michaud Chailly H29-MP6-1...
H29-MP6-100
SNCS-100
25
41
27
18.0
30
20
Michaud Chailly H29-MP6-1...
H29-MP6-125
SNCS-125
37
50
30
25.0
39
30
Michaud Chailly H29-MP6-1...
H29-MP6-100-R3
SNCS-100-R3
25
41
27
18.0
30
20
Michaud Chailly H29-MP6-1...
H29-MP6-125-R3
SNCS-125-R3
37
50
30
25.0
39
30
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表