Modèle H32-SP - Silencieux plastique
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Pneumatique
Raccords et accessoires
silencieux
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/pneumatique/raccords/silencieux/h32_sp.prj},{NB=michaud_chailly_H32-SP-1/4},{REF=H32-SP-1/4},{D1=1/4},{D2=19.000},{L1=57.000},{L2=6.500},{POIDS=8},{VERS=1},{INFOS=INFOTEXTE},{TNR=2316},{WEB=WWW},{TYP=U-1/4},{INFO=},{BR=0.000},{VER=2},{VER2=3},{D=0.000},{L=0.000},{SW=0.000},{DN=13.157},{DK=11.445},{NDM=0.000},{KDM=0.000},{L2P=0.000},{CPE=0},{CNSMASSEXACT=0.0077},{F=0.12,0.12,0.12,0},{MOM=-},{EOLDATE=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
POIDS
[g]
VERS
[mm]
Michaud Chailly H32-SP-1
H32-SP-1
1
55.000
126.500
11.500
136
1
Michaud Chailly H32-SP-1/...
H32-SP-1/2
1/2
43.000
88.100
9.000
58
1
Michaud Chailly H32-SP-1/...
H32-SP-1/4
1/4
19.000
57.000
6.500
8
1
Michaud Chailly H32-SP-1/...
H32-SP-1/8
1/8
15.200
35.900
5.500
3
1
Michaud Chailly H32-SP-3/...
H32-SP-3/4
3/4
45.000
120.700
10.500
84
1
Michaud Chailly H32-SP-3/...
H32-SP-3/8
3/8
33.500
78.800
7.500
31
1
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表