Modèle Q21-PA6 - Jet creux PA6 - Polyamide extrudé
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Plastiques
plastiques_mecaniques
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/plastiques/plastiques_mecaniques/q21_pa6.prj},{NB=michaud_chailly_Q21-PA6-NAT-D60X40-3000},{REF=Q21-PA6-NAT-D60X40-3000},{COULEUR=NAT},{D1=60},{D2=40},{L=3000},{TOL1=+2.5/+0.8},{TOL2=-2.5/-0.8},{POIDS=2.31},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
COULEUR
.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L
[mm]
TOL1
Tol.Ø1
[mm]
TOL2
Tol.Ø2
[mm]
POIDS
[kg/m]
Michaud Chailly Q21-PA6-N...
Q21-PA6-NAT-D20X10-3000
NAT
20
10
3000
+1.10/+0.4
-1.10/0.4
0.33
Michaud Chailly Q21-PA6-N...
Q21-PA6-NAT-D25X10-3000
NAT
25
10
3000
+1.10/+0.4
-1.10/0.4
0.54
Michaud Chailly Q21-PA6-N...
Q21-PA6-NAT-D25X15-3000
NAT
25
15
3000
+1.10/+0.4
-1.10/0.4
0.45
Michaud Chailly Q21-PA6-N...
Q21-PA6-NAT-D25X20-3000
NAT
25
20
3000
+1.10/+0.4
-1.10/0.4
0.31
Michaud Chailly Q21-PA6-N...
Q21-PA6-NAT-D30X15-3000
NAT
30
15
3000
+1.10/+0.4
-1.10/0.4
0.71
Michaud Chailly Q21-PA6-N...
Q21-PA6-NAT-D30X20-3000
NAT
30
20
3000
+1.10/+0.4
-1.10/0.4
0.57
Michaud Chailly Q21-PA6-N...
Q21-PA6-NAT-D32X20-3000
NAT
32
20
3000
+2.0/+0.6
-2.0/-0.6
0.74
Michaud Chailly Q21-PA6-N...
Q21-PA6-NAT-D36X16-3000
NAT
36
16
3000
+2.0/+0.6
-2.0/-0.6
1.11
Michaud Chailly Q21-PA6-N...
Q21-PA6-NAT-D36X20-3000
NAT
36
20
3000
+2.0/+0.6
-2.0/-0.6
1.00
Michaud Chailly Q21-PA6-N...
Q21-PA6-NAT-D36X25-3000
NAT
36
25
3000
+2.0/+0.6
-2.0/-0.6
0.83
Michaud Chailly Q21-PA6-N...
Q21-PA6-NAT-D40X20-3000
NAT
40
20
3000
+2.0/+0.6
-2.0/-0.6
1.29
Michaud Chailly Q21-PA6-N...
Q21-PA6-NAT-D40X25-3000
NAT
40
25
3000
+2.0/+0.6
-2.0/-0.6
1.12
Michaud Chailly Q21-PA6-N...
Q21-PA6-NAT-D40X30-3000
NAT
40
30
3000
+2.0/+0.6
-2.0/-0.6
0.91
Michaud Chailly Q21-PA6-N...
Q21-PA6-NAT-D50X20-3000
NAT
50
20
3000
+2.0/+0.6
-2.0/-0.6
2.14
Michaud Chailly Q21-PA6-N...
Q21-PA6-NAT-D50X30-3000
NAT
50
30
3000
+2.0/+0.6
-2.0/-0.6
1.76
Michaud Chailly Q21-PA6-N...
Q21-PA6-NAT-D50X40-3000
NAT
50
40
3000
+2.0/+0.6
-2.0/-0.6
1.21
Michaud Chailly Q21-PA6-N...
Q21-PA6-NAT-D60X30-3000
NAT
60
30
3000
+2.5/+0.8
-2.5/-0.8
2.85
Michaud Chailly Q21-PA6-N...
Q21-PA6-NAT-D60X40-3000
NAT
60
40
3000
+2.5/+0.8
-2.5/-0.8
2.31
Michaud Chailly Q21-PA6-N...
Q21-PA6-NAT-D60X50-3000
NAT
60
50
3000
+2.5/+0.8
-2.5/-0.8
1.61
Michaud Chailly Q21-PA6-N...
Q21-PA6-NAT-D70X30-3000
NAT
70
30
3000
+3.0/+0.8
-3.0/-0.8
4.04
Michaud Chailly Q21-PA6-N...
Q21-PA6-NAT-D70X40-3000
NAT
70
40
3000
+3.0/+0.8
-3.0/-0.8
3.49
Michaud Chailly Q21-PA6-N...
Q21-PA6-NAT-D70X50-3000
NAT
70
50
3000
+3.0/+0.8
-3.0/-0.8
2.79
Michaud Chailly Q21-PA6-N...
Q21-PA6-NAT-D80X30-3000
NAT
80
30
3000
+3.0/+0.8
-3.0/-0.8
4.45
Michaud Chailly Q21-PA6-N...
Q21-PA6-NAT-D80X40-3000
NAT
80
40
3000
+3.0/+0.8
-3.0/-0.8
4.90
Michaud Chailly Q21-PA6-N...
Q21-PA6-NAT-D80X50-3000
NAT
80
50
3000
+3.0/+0.8
-3.0/-0.8
4.20
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表