Modèle J4-27 - Palier applique à deux trous de fixation avec corps en polyamide et étanchéité
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Paliers
auto_aligneurs_anti_corrosion
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/paliers/auto_aligneurs_anti_corrosion/j4_27.prj},{NB=michaud_chailly_J4-271-35},{REF=J4-271-35},{PL=Palier fermé},{D1=35},{D2MAX=70},{D2MIN=55},{D3=72.0},{L4=69.0},{L5=45.0},{L55=45.000},{L6=26.0},{L7=19.5},{H1=162},{H2=130.0},{H3=11},{H4=93},{PDC=J4-255-35},{C=25500},{CO=15300},{CMAXI=5100},{DL=-20°C á +90°C},{DLC=+80°C},{INFOS=INFOTEXTE},{LL=26.630},{LL1=12.200},{LL2=22.180},{HH1=5.000},{HH2=3.000},{DD1=71.000},{DD2=69.000},{DD3=43.000},{RR=2.220},{INFO1=j4_27.txt},{BEM=1.000},{CV=0.000},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
PL
Palier
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2MAX
max
[mm]
D2MIN
mini
[mm]
D3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
PDC
Pièce de recharge couvercle
ⁿ/ₐ
C
Charge roulement Coefficient de charge dyn.
[N]
CO
Charge roulement Coefficient de charge stat.
[N]
CMAXI
Charge roulement Charge axiale maxi
[N]
DL
Température d utilisation continue Dans l air
[°C]
DLC
Température d utilisation continue Dans l eau chaude
[°C]
Michaud Chailly J4-271-20
Palier fermé
20
45
40
47.0
46.0
33.5
20.0
15.2
116
90.0
11
62
J4-255-20
12700
6550
2540
-20°C á +90°C
+80°C
Michaud Chailly J4-271-25
Palier fermé
25
50
45
52.0
49.5
36.3
22.5
16.8
130
99.0
11
71
J4-255-25
14000
7800
2800
-20°C á +90°C
+80°C
Michaud Chailly J4-271-30
Palier fermé
30
60
50
62.0
55.0
41.0
26.0
20.0
148
117.0
11
85
J4-255-30
19500
11200
3900
-20°C á +90°C
+80°C
Michaud Chailly J4-271-35
Palier fermé
35
70
55
72.0
69.0
45.0
26.0
19.5
162
130.0
11
93
J4-255-35
25500
15300
5100
-20°C á +90°C
+80°C
Michaud Chailly J4-272-20
Palier ouvert
20
45
40
47.0
46.0
0.0
20.0
15.2
116
90.0
11
62
J4-256-20
12700
6550
2540
-20°C á +90°C
+80°C
Michaud Chailly J4-272-25
Palier ouvert
25
50
45
52.0
49.5
0.0
22.5
16.8
130
99.0
11
71
J4-256-25
14000
7800
2800
-20°C á +90°C
+80°C
Michaud Chailly J4-272-30
Palier ouvert
30
60
50
62.0
55.0
0.0
26.0
20.0
148
117.0
11
85
J4-256-30
19500
11200
3900
-20°C á +90°C
+80°C
Michaud Chailly J4-272-35
Palier ouvert
35
70
55
72.0
69.0
0.0
26.0
19.5
162
130.0
11
93
J4-256-35
25500
15300
5100
-20°C á +90°C
+80°C
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表