Modèle D2-19 - Graisseur 90°
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Lubrification
graisseurs
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/lubrification/graisseurs/d2_19.prj},{NB=michaud_chailly_D2-19-05},{REF=D2-19-05},{F=M 8 x 125},{D1=11},{H1=13},{H2=5},{L1=21.5},{NDM=8.000},{P=1.250},{VERS=1.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=d2-19.txt},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
F
ⁿ/ₐ
D1
six pans
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L1
[mm]
Michaud Chailly D2-19-02
M 6 x 100
11
13
5
20.0
Michaud Chailly D2-19-03
M 7 x 100
11
13
5
20.0
Michaud Chailly D2-19-04
M 8 x 100
11
13
5
20.0
Michaud Chailly D2-19-05
M 8 x 125
11
13
5
21.5
Michaud Chailly D2-19-06
M 10 x 100
11
13
5
20.0
Michaud Chailly D2-19-07
M 10 x 150
11
12
5
21.5
Michaud Chailly D2-19-11
1/8'' B 27f
11
13
5
20.0
Michaud Chailly D2-19-12
1/4'' G 19f
14
13
7
21.5
Michaud Chailly D2-19-13
1/8'' G 28f
11
14
5
20.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表