Modèle B2-PFA - Pignon feutre lubrificateur sur axe
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Guidages
Guidages avec chariot à galets
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/guidage/guidage_chariot_galet/b2_pfa.prj},{NB=michaud_chailly_B2-PFA-M030-814 907},{REF=B2-PFA-M030-814 907},{GTA=MIN},{MODULE=3},{PAS=},{Z=15},{D1=45.00},{D2=51.0},{D3=25},{D4=30},{L1=25},{L2=46.0},{D5=M 5},{D5X=5.000},{D5XX=4.134},{L3=10.0},{E1=20},{REFR=B2-PF-M030-230 814 },{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
REF
Partnumber
ⁿ/ₐ
GTA
Guidage taille
ⁿ/ₐ
MODULE
ⁿ/ₐ
PAS
[mm]
Z
Nombre de dents
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
D5
[mm]
L3
[mm]
E1
[mm]
REFR
Pignon feutre de rechange
ⁿ/ₐ
Michaud Chailly B2-PFA-P0...
B2-PFA-P020-800 900
0.637
2
30
19.10
20.4
8
20
10
31.0
M 4
8.0
13
B2-PF-P020-230 800
Michaud Chailly B2-PFA-M0...
B2-PFA-M010-810 900
10
1
20
20.00
22.0
8
20
10
31.0
M 4
8.0
13
B2-PF-M010-230 810
Michaud Chailly B2-PFA-M0...
B2-PFA-M015-811 901
1.5
15
22.50
25.5
12
20
12
33.0
M 4
8.0
13
B2-PF-M015-230 811
Michaud Chailly B2-PFA-P0...
B2-PFA-P050-801 901
15
1.592
5
15
23.87
27.1
12
20
12
33.0
M 4
8.0
13
B2-PF-P050-230 801
Michaud Chailly B2-PFA-P0...
B2-PFA-P050-802 902
20
1.592
5
15
23.87
27.1
12
20
15
36.0
M 4
8.0
13
B2-PF-P050-230 802
Michaud Chailly B2-PFA-M0...
B2-PFA-M020-812 903
2
15
30.00
34.0
15
20
15
36.0
M 4
8.0
13
B2-PF-M020-230 812
Michaud Chailly B2-PFA-P0...
B2-PFA-P075-803 905
25
2.387
7.5
15
35.81
40.6
20
25
20
41.0
M 5
10.0
15
B2-PF-P075-230 803
Michaud Chailly B2-PFA-M0...
B2-PFA-M025-813 905
2.5
15
37.50
42.5
20
25
20
41.0
M 5
10.0
15
B2-PF-M025-230 813
Michaud Chailly B2-PFA-M0...
B2-PFA-M030-814 907
3
15
45.00
51.0
25
30
25
46.0
M 5
10.0
20
B2-PF-M030-230 814
Michaud Chailly B2-PFA-P1...
B2-PFA-P100-804 908
35
3.183
10
15
45.75
54.1
30
40
30
51.5
M 5
10.0
20
B2-PF-P100-230 804
Michaud Chailly B2-PFA-P1...
B2-PFA-P125-805 909
3.979
12.5
15
59.68
67.6
40
50
40
61.5
M 6
12.0
30
B2-PF-P125-230 805
Michaud Chailly B2-PFA-M0...
B2-PFA-M040-815 908
4
15
60.00
68.0
30
40
30
51.5
M 5
10.0
20
B2-PF-M040-230 815
Michaud Chailly B2-PFA-M0...
B2-PFA-M050-816 909
5
15
75.00
85.0
40
50
40
61.5
M 6
12.0
30
B2-PF-M050-230 816
Michaud Chailly B2-PFA-P1...
B2-PFA-P160-806 910
5.093
16
15
76.40
86.6
50
60
50
71.5
M 6
12.0
30
B2-PF-P160-230 806
Michaud Chailly B2-PFA-M0...
B2-PFA-M060-817 910
6
15
90.00
102.0
50
60
50
71.5
M 6
12.0
30
B2-PF-M060-230 817
Michaud Chailly B2-PFA-P2...
B2-PFA-P200-807 911
6.366
20
16
105.70
118.4
50
60
60
81.5
M 6
12.0
30
B2-PF-P200-230 807
Michaud Chailly B2-PFA-P2...
B2-PFA-P250-808 911
7.958
25
12
100.30
116.2
50
60
60
81.5
M 6
12.0
30
B2-PF-P250-230 808
Michaud Chailly B2-PFA-M0...
B2-PFA-M080-818 911
8
15
120.00
136.0
50
60
60
81.5
M 6
12.0
30
B2-PF-M080-230 818
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
HP - Pignons
HepcoMotion
20.12.2023
Modèle B7-ASSW - Arbre supporté standard
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
31.03.2023
Modèle B92-GTKSO-PPAS - Palier applique tandem autoalignant haute performan...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
31.03.2023
Modèle B81-DBKB - Douille à billes massives fermée
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
31.03.2023
SWI - Pignons
HepcoMotion
08.11.2023
Pignons simples 06B-1 - Pignons pour chaines à rouleaux - DIN 8187 - ISO 60...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Modèle A1-265 - Roue cylindrique droite en POM H - Module 0,5 - Largeur den...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-262 - Roues dentée intérieurement en laiton
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
22430 - Engrenage conique en acier, rapport 1:4 Denture droite fraisée, ang...
norelem
26.06.2024
22400 - Engrenage en acier, module 6 Denture fraisée, engrènement droit, an...
norelem
26.06.2024
22400 - Engrenage en acier, module 1 Denture fraisée, engrènement droit, an...
norelem
26.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表