Modèle B3-037 - Glissière très forte charge aluminium course 75%
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Guidages
glissieres_billes
Glissières à billes charge maxi par paire 100 kg et plus
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/guidage/glissieres_billes/glissieres_a_billes_100/b3_037.prj},{NB=michaud_chailly_B3-037-70_0},{REF=B3-037-70},{L=700},{COURSE=501},{COURSE1=0},{L1=6x},{CV=410},{CH=205},{INFOS=INFOTEXTE},{ARTNR=64907070},{A=100.000},{GEW=4.200},{PPATH=b3_037/b3_037_sbl.prj},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
REF
Partnumber
ⁿ/ₐ
L
Longueur glissière
[mm]
COURSE
+/-3.2
[mm]
L1
ⁿ/ₐ
CV
Charge maxi par paire (montage vertical)
[kg]
CH
Charge maxi par paire (montage horizontal)
[mm]
Michaud Chailly B3-037-40
B3-037-40
400
290
3x
370
185
Michaud Chailly B3-037-50
B3-037-50
500
360
4x
390
195
Michaud Chailly B3-037-60
B3-037-60
600
430
5x
400
200
Michaud Chailly B3-037-70
B3-037-70
700
501
6x
410
205
Michaud Chailly B3-037-80
B3-037-80
800
572
7x
420
210
Michaud Chailly B3-037-90
B3-037-90
900
642
8x
425
212
Michaud Chailly B3-037-10...
B3-037-100
1000
713
9x
430
215
Michaud Chailly B3-037-11...
B3-037-110
1100
783
10x
434
217
Michaud Chailly B3-037-12...
B3-037-120
1200
853
11x
438
219
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表