Modèle B81-DBKB - Douille à billes massives fermée
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Guidages
Douilles à billes
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/guidage/douille_a_billes/b81_dbkb.prj},{NB=michaud_chailly_B81-DBKB-25-PP},{REF=B81-DBKB-25-PP},{EXEC=Avec joints},{D1=25},{D2=40},{L1=58},{L2=43.7},{L3=1.85},{D3=37.5},{NBC=6},{DIN=F3-04-40},{MASSE=190},{C=2800},{C0=2220},{BETA=0.000},{K8=0.000},{C10=2.000},{D3X=26.000},{DW=3.000},{T2=0.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=b81dbkbpp.txt},{FORM=1.000},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
明細表
REF
Partnumber
ⁿ/ₐ
EXEC
Exécution
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
D3
[mm]
NBC
Nombre de circuits de billes
ⁿ/ₐ
DIN
Circlips DIN 471
ⁿ/ₐ
MASSE
[g]
C
Charge de base dyn. C
[N]
C0
Charge de base stat. C0
[N]
Michaud Chailly B81-DBKB-...
B81-DBKB-12
Sans joints
12
22
32
22.6
1.30
21.0
5
F3-04-22
40
540
385
Michaud Chailly B81-DBKB-...
B81-DBKB-16
Sans joints
16
26
36
24.6
1.30
24.9
5
F3-04-26
50
710
530
Michaud Chailly B81-DBKB-...
B81-DBKB-20
Sans joints
20
32
45
31.2
1.60
30.3
6
F3-04-32
90
1570
1230
Michaud Chailly B81-DBKB-...
B81-DBKB-25
Sans joints
25
40
58
43.7
1.85
37.5
6
F3-04-40
190
2800
2220
Michaud Chailly B81-DBKB-...
B81-DBKB-30
Sans joints
30
47
68
51.7
1.85
44.5
6
F3-04-47
300
3600
2850
Michaud Chailly B81-DBKB-...
B81-DBKB-40
Sans joints
40
62
80
60.3
2.15
59.0
6
F3-04-62
600
6000
4400
Michaud Chailly B81-DBKB-...
B81-DBKB-50
Sans joints
50
75
100
77.3
2.65
72.0
6
F3-04-75
1000
8700
6300
Michaud Chailly B81-DBKB-...
B81-DBKB-12-PP
Avec joints
12
22
32
22.6
1.30
21.0
5
F3-04-22
40
540
385
Michaud Chailly B81-DBKB-...
B81-DBKB-16-PP
Avec joints
16
26
36
24.6
1.30
24.9
5
F3-04-26
50
710
530
Michaud Chailly B81-DBKB-...
B81-DBKB-20-PP
Avec joints
20
32
45
31.2
1.60
30.3
6
F3-04-32
90
1570
1230
Michaud Chailly B81-DBKB-...
B81-DBKB-25-PP
Avec joints
25
40
58
43.7
1.85
37.5
6
F3-04-40
190
2800
2220
Michaud Chailly B81-DBKB-...
B81-DBKB-30-PP
Avec joints
30
47
68
51.7
1.85
44.5
6
F3-04-47
300
3600
2850
Michaud Chailly B81-DBKB-...
B81-DBKB-40-PP
Avec joints
40
62
80
60.3
2.15
59.0
6
F3-04-62
600
6000
4400
Michaud Chailly B81-DBKB-...
B81-DBKB-50-PP
Avec joints
50
75
100
77.3
2.65
72.0
6
F3-04-75
1000
8700
6300
Michaud Chailly B81-DBKB-...
B81-DBKB-60-PP
Avec joints
60
90
125
101.7
3.20
86.6
6
F3-04-90
2700
8800
8300
Michaud Chailly B81-DBKB-...
B81-DBKB-80-PP
Avec joints
80
120
165
133.7
4.20
116.0
6
F3-04-120
5100
14800
13000
Michaud Chailly B81-DBKB-...
B81-DBKB-12-PPAS
Avec joints et regraissab...
12
22
32
22.6
1.30
21.0
5
F3-04-22
40
540
385
Michaud Chailly B81-DBKB-...
B81-DBKB-16-PPAS
Avec joints et regraissab...
16
26
36
24.6
1.30
24.9
5
F3-04-26
50
710
530
Michaud Chailly B81-DBKB-...
B81-DBKB-20-PPAS
Avec joints et regraissab...
20
32
45
31.2
1.60
30.3
6
F3-04-32
90
1570
1230
Michaud Chailly B81-DBKB-...
B81-DBKB-25-PPAS
Avec joints et regraissab...
25
40
58
43.7
1.85
37.5
6
F3-04-40
190
2800
2220
Michaud Chailly B81-DBKB-...
B81-DBKB-30-PPAS
Avec joints et regraissab...
30
47
68
51.7
1.85
44.5
6
F3-04-47
300
3600
2850
Michaud Chailly B81-DBKB-...
B81-DBKB-40-PPAS
Avec joints et regraissab...
40
62
80
60.3
2.15
59.0
6
F3-04-62
600
6000
4400
Michaud Chailly B81-DBKB-...
B81-DBKB-50-PPAS
Avec joints et regraissab...
50
75
100
77.3
2.65
72.0
6
F3-04-75
1000
8700
6300
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表