Modèle F5-TR - Tampon profile TR à amortissement radial
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Glissement, fixation et amortissement
Supports antivibratoires
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/glissement/supports_antivibratoire/f5_tr.prj},{NB=michaud_chailly_F5-TR-50-35},{ARTNR=69125000},{TYP=50-35},{PDF=PDF Katalogseite},{W3=6.000},{MHUB=35.000},{A=49.000},{L11=5.000},{M=5.000},{B=34.000},{C=68.000},{GEW=25.000},{REF=F5-TR-50-35},{TYPE=50-35},{L1=35},{L2=44},{L3=5},{L4=34.0},{H1=68},{H2=49.0},{D1=M5},{E=6},{POIDS=25},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
L1
maxi
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
D1
[mm]
E
Absorption d'énergie
[Nm]
POIDS
[g]
Michaud Chailly F5-TR-29-...
F5-TR-29-17
29-17
17
25
5
13.5
38
28.0
M5
2
10
Michaud Chailly F5-TR-37-...
F5-TR-37-22
37-22
22
32
5
19.5
50
36.0
M5
3
15
Michaud Chailly F5-TR-43-...
F5-TR-43-25
43-25
25
37
5
19.5
58
43.0
M5
4
20
Michaud Chailly F5-TR-50-...
F5-TR-50-35
50-35
35
44
5
34.0
68
49.0
M5
6
25
Michaud Chailly F5-TR-63-...
F5-TR-63-43
63-43
43
55
5
43.5
87
64.0
M5
15
55
Michaud Chailly F5-TR-67-...
F5-TR-67-40
67-40
40
59
5
46.0
88
66.5
M5
25
80
Michaud Chailly F5-TR-76-...
F5-TR-76-46
76-46
46
67
6
46.0
102
76.0
M6
40
105
Michaud Chailly F5-TR-83-...
F5-TR-83-50
83-50
50
73
6
51.0
109
83.0
M6
45
150
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle F5-120 - Support cylindrique élastique type FF acier inoxydable
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表