Modèle F5-TA - Tampon profile TA à amortissement axial
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Glissement, fixation et amortissement
Supports antivibratoires
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/glissement/supports_antivibratoire/f5_ta.prj},{NB=michaud_chailly_F5-TA-37-16},{ARTNR=69103700},{TYP=37-16},{PDF=PDF Katalogseite},{W3=65.000},{MHUB=16.000},{D=34.000},{L11=6.000},{M=6.000},{D11=48.000},{D22=33.000},{GEW=25.000},{REF=F5-TA-37-16},{TYPE=37-16},{L1=16},{L2=33.0},{L3=6},{D1=M6},{D2=34},{D3=33},{D4=48},{CS=10},{E=65},{POIDS=25},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
REF
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
L1
maxi
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
CS
Couple de serrage
[Nm]
E
Absorption d'énergie
[Nm]
POIDS
[g]
Michaud Chailly F5-TA-12-...
F5-TA-12-5
12-5
5
10.5
3
M3
12
11
15
2
2
3
Michaud Chailly F5-TA-17-...
F5-TA-17-7
17-7
7
16.0
4
M4
17
15
22
4
6
4
Michaud Chailly F5-TA-21-...
F5-TA-21-9
21-9
9
18.5
5
M5
20
18
26
6
10
5
Michaud Chailly F5-TA-22-...
F5-TA-22-10
22-10
10
19.5
6
M6
20
19
27
10
15
5
Michaud Chailly F5-TA-28-...
F5-TA-28-12
28-12
12
26.0
6
M6
28
25
36
10
30
10
Michaud Chailly F5-TA-34-...
F5-TA-34-14
34-14
14
30.0
6
M6
34
30
43
10
50
20
Michaud Chailly F5-TA-37-...
F5-TA-37-16
37-16
16
33.0
6
M6
34
33
48
10
65
25
Michaud Chailly F5-TA-43-...
F5-TA-43-18
43-18
18
38.0
8
M8
43
38
55
25
100
40
Michaud Chailly F5-TA-47-...
F5-TA-47-20
47-20
20
41.0
12
M12
45
41
60
85
130
50
Michaud Chailly F5-TA-50-...
F5-TA-50-22
50-22
22
45.0
12
M12
50
44
64
85
160
60
Michaud Chailly F5-TA-54-...
F5-TA-54-22
54-22
22
47.0
12
M12
52
47
68
85
190
65
Michaud Chailly F5-TA-57-...
F5-TA-57-24
57-24
24
52.0
12
M12
57
50
73
85
230
90
Michaud Chailly F5-TA-62-...
F5-TA-62-25
62-25
25
54.0
12
M12
59
53
78
85
280
105
Michaud Chailly F5-TA-65-...
F5-TA-65-27
65-27
27
58.0
12
M12
65
57
82
85
350
130
Michaud Chailly F5-TA-80-...
F5-TA-80-32
80-32
32
69.0
16
M16
80
69
100
85
600
225
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle F5-13 - Support cylindrique élastique type M
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle F5-TS - Tampon profile TS à amortissement axial souple
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A7-SPZ - Poulie à gorge trapézoïdale SPZ
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
K0155 - Bouton étoile similaire à DIN 6336
KIPP
27.05.2024
Modèle 31-250 - Ecrou à oeil acier zingué
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 23210 - Vis à tête cylindrique à six pans creux entièrement filetée ...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Modèle F5-14 - Support concave élastique type MM
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle 35-350 - Plot antivibratoire percé avec logement pour tête de vis
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle F5-12 - Support cylindrique élastique type FF
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle 35-310 - Plot antivibratoire conique femelle, acier, dureté 55 shore
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 35-370 - Plot antivibratoire conique à bout plat, femelle - Acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 12501 - Ecrou hexagonal bas Hm - ISO 4035 - Acier classe 04 Zn
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Modèle F5-17 - Equi-support élastique
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A7-SPA - Poulie à gorge trapézoïdale SPA à moyeu amovible
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表