Modèle F5-130 - Support cylindrique élastique type M Acier inoxydable
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Glissement, fixation et amortissement
Supports antivibratoires
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/glissement/supports_antivibratoire/f5_130.prj},{NB=michaud_chailly_F5-130-30-25},{REF=F5-130-30-25},{D1=M8},{D2=30},{H1=25},{H2=20},{COM=400},{COM1=180},{POIDS=35.0},{INFOS=INFOTEXTE},{HIDE=1},{ARTNR=68980425},{MATERIAL=NR / Edelstahl},{PDF=PDF Katalogseite},{D=30.000},{H=25.000},{G=8.000},{I=20.000},{DB=180.000},{DB1=400.000},{GEW=35.000},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
COM
Compression charge maxi
[N]
COM1
Compression rigidité
[N/mm]
POIDS
[g]
Michaud Chailly F5-130-10...
F5-130-10-10
M4
10
10
10
43
38
2.6
Michaud Chailly F5-130-10...
F5-130-10-15
M4
10
15
10
43
13
2.9
Michaud Chailly F5-130-15...
F5-130-15-7
M4
15
7
10
95
136
3.5
Michaud Chailly F5-130-15...
F5-130-15-8
M4
15
8
10
95
122
3.6
Michaud Chailly F5-130-15...
F5-130-15-10
M4
15
10
10
95
106
3.8
Michaud Chailly F5-130-15...
F5-130-15-15
M4
15
15
10
95
74
7.3
Michaud Chailly F5-130-20...
F5-130-20-5
M6
20
5
18
170
340
8.0
Michaud Chailly F5-130-20...
F5-130-20-8
M6
20
8
18
170
330
7.9
Michaud Chailly F5-130-20...
F5-130-20-11
M6
20
11
18
170
150
9.0
Michaud Chailly F5-130-20...
F5-130-20-15
M6
20
15
18
170
138
10.3
Michaud Chailly F5-130-20...
F5-130-20-20
M6
20
20
18
170
100
11.0
Michaud Chailly F5-130-20...
F5-130-20-25
M6
20
25
18
170
80
14.0
Michaud Chailly F5-130-25...
F5-130-25-8
M6
25
8
18
280
300
14.0
Michaud Chailly F5-130-25...
F5-130-25-10
M6
25
10
18
280
270
14.0
Michaud Chailly F5-130-25...
F5-130-25-15
M6
25
15
18
280
254
17.2
Michaud Chailly F5-130-25...
F5-130-25-20
M6
25
20
18
280
128
20.0
Michaud Chailly F5-130-25...
F5-130-25-25
M6
25
25
18
280
100
24.0
Michaud Chailly F5-130-25...
F5-130-25-30
M6
25
30
18
280
80
30.0
Michaud Chailly F5-130-30...
F5-130-30-15
M8
30
15
23
400
290
29.0
Michaud Chailly F5-130-30...
F5-130-30-20
M8
30
20
20
400
200
27.0
Michaud Chailly F5-130-30...
F5-130-30-25
M8
30
25
20
400
180
35.0
Michaud Chailly F5-130-30...
F5-130-30-30
M8
30
30
20
400
120
35.0
Michaud Chailly F5-130-30...
F5-130-30-40
M8
30
40
20
400
90
48.0
Michaud Chailly F5-130-40...
F5-130-40-20
M8
40
20
23
650
340
52.0
Michaud Chailly F5-130-40...
F5-130-40-30
M8
40
30
23
650
234
75.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表