Modèle C1-622 - Embout à rotule DIN 71 802 - Acier ou Inox
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Glissement, fixation et amortissement
Rotules et Embouts à rotule
Embouts à rotule à pivot
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/glissement/rotules_embouts/embouts_rotules_pivots/c1_622_2a.prj},{NB=michaud_chailly_C1-622-19-800},{REF=C1-622-19-8},{MAT=Acier},{FIL=Taraudage à gauche},{ANGLE1=0},{ANGLE2=0},{D1=M 14 x 1.5},{D2=19},{L1=45},{L2=21.5},{H1=28.0},{H2=20},{S1=16},{ALPHA=15},{INFOS=INFOTEXTE},{L1X=12.000},{B1=14.000},{B2=8.000},{NDM=14.000},{KDM1=12.160},{KDM2=12.376},{D3=22.000},{D4=30.000},{D5=14.000},{D6=19.000},{H2X=0.500},{I=2.500},{R=0.800},{GEW=220.900},{L=28.000},{HM=11.000},{SWM=22.000},{GL=10.800},{X=3.000},{D8=20.000},{D9=1.500},{R1=14.000},{S=5.000},{W=16.500},{Y=24.000},{D11=8.000},{PPATH=c1_62_cs_sbl.prj},{INFO1=c1_622_acier.txt},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
REF
Ident Number
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
FIL
Filetage
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
H9 / h9
[mm]
L1
+0.3
[mm]
L2
[mm]
H1
±0.3
[mm]
H2
±0.3
[mm]
S1
h14
[mm]
L1X
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
NDM
[mm]
KDM1
[mm]
KDM2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
H2X
[mm]
I
[mm]
R
[mm]
GEW
[kg/1000 Stück]
L
[mm]
HM
[mm]
SWM
[mm]
GL
[mm]
X
[mm]
D8
[mm]
D9
[mm]
R1
[mm]
S
[mm]
W
[mm]
Y
[mm]
D11
[mm]
INFO1
ⁿ/ₐ
Michaud Chailly C1-622-08...
C1-622-08-7
Acier
Taraudage à droite
M 5
8
22
10.2
10.2
9
7
4.000
5.000
2.500
5.000
4.019
4.134
8.000
12.800
5.000
8.000
0.650
1.000
0.200
15.200
15.000
4.000
8.000
4.000
2.000
7.000
1.000
6.000
2.500
6.500
12.000
3.000
c1_622_acier.txt
Michaud Chailly C1-622-10...
C1-622-10-7
Acier
Taraudage à droite
M 6
10
25
11.5
12.5
11
8
4.500
6.000
3.000
6.000
4.773
4.917
10.000
14.800
6.000
10.000
0.700
1.000
0.300
25.200
17.000
5.000
10.000
4.000
2.200
8.700
1.000
7.000
3.000
7.700
12.000
3.000
c1_622_acier.txt
Michaud Chailly C1-622-13...
C1-622-13-7
Acier
Taraudage à droite
M 8
13
30
14.0
16.5
13
11
5.000
8.000
3.500
8.000
6.466
6.647
13.000
19.300
8.000
13.000
1.150
1.500
0.500
53.100
20.000
6.500
13.000
5.300
2.400
11.000
1.200
9.000
4.000
9.500
15.000
4.000
c1_622_acier.txt
Michaud Chailly C1-622-16...
C1-622-16-7
Acier
Taraudage à droite
M 10
16
35
15.5
20.0
16
13
6.000
10.000
4.000
10.000
8.160
8.376
16.000
24.000
10.000
16.000
1.150
1.500
0.500
103.800
22.000
8.000
17.000
7.300
2.700
13.000
1.400
10.500
4.000
11.000
19.000
6.000
c1_622_acier.txt
Michaud Chailly C1-622-19...
C1-622-19-7
Acier
Taraudage à droite
M 14 x 1.5
19
45
21.5
28.0
20
16
12.000
14.000
8.000
14.000
12.160
12.376
22.000
30.000
14.000
19.000
0.500
2.500
0.800
220.900
28.000
11.000
22.000
10.800
3.000
20.000
1.500
14.000
5.000
16.500
24.000
8.000
c1_622_acier.txt
Michaud Chailly C1-622-08...
C1-622-08-8
Acier
Taraudage à gauche
M 5
8
22
10.2
10.2
9
7
4.000
5.000
2.500
5.000
4.019
4.134
8.000
12.800
5.000
8.000
0.650
1.000
0.200
15.200
15.000
4.000
8.000
4.000
2.000
7.000
1.000
6.000
2.500
6.500
12.000
3.000
c1_622_acier.txt
Michaud Chailly C1-622-10...
C1-622-10-8
Acier
Taraudage à gauche
M 6
10
25
11.5
12.5
11
8
4.500
6.000
3.000
6.000
4.773
4.917
10.000
14.800
6.000
10.000
0.700
1.000
0.300
25.200
17.000
5.000
10.000
4.000
2.200
8.700
1.000
7.000
3.000
7.700
12.000
3.000
c1_622_acier.txt
Michaud Chailly C1-622-13...
C1-622-13-8
Acier
Taraudage à gauche
M 8
13
30
14.0
16.5
13
11
5.000
8.000
3.500
8.000
6.466
6.647
13.000
19.300
8.000
13.000
1.150
1.500
0.500
53.100
20.000
6.500
13.000
5.300
2.400
11.000
1.200
9.000
4.000
9.500
15.000
4.000
c1_622_acier.txt
Michaud Chailly C1-622-16...
C1-622-16-8
Acier
Taraudage à gauche
M 10
16
35
15.5
20.0
16
13
6.000
10.000
4.000
10.000
8.160
8.376
16.000
24.000
10.000
16.000
1.150
1.500
0.500
103.800
22.000
8.000
17.000
7.300
2.700
13.000
1.400
10.500
4.000
11.000
19.000
6.000
c1_622_acier.txt
Michaud Chailly C1-622-19...
C1-622-19-8
Acier
Taraudage à gauche
M 14 x 1.5
19
45
21.5
28.0
20
16
12.000
14.000
8.000
14.000
12.160
12.376
22.000
30.000
14.000
19.000
0.500
2.500
0.800
220.900
28.000
11.000
22.000
10.800
3.000
20.000
1.500
14.000
5.000
16.500
24.000
8.000
c1_622_acier.txt
Michaud Chailly C1-622-08...
C1-622-08-70
Acier inoxydable
Taraudage à droite
M 5
8
22
10.2
10.2
9
7
4.000
5.000
2.500
5.000
4.019
4.134
8.000
12.800
5.000
8.000
0.650
1.000
0.200
15.200
15.000
4.000
8.000
4.000
2.000
7.000
1.000
6.000
2.500
6.500
12.000
3.000
c1_622_acier_inoxydable.t...
Michaud Chailly C1-622-10...
C1-622-10-70
Acier inoxydable
Taraudage à droite
M 6
10
25
11.5
12.5
11
8
4.500
6.000
3.000
6.000
4.773
4.917
10.000
14.800
6.000
10.000
0.700
1.000
0.300
25.200
17.000
5.000
10.000
4.000
2.200
8.700
1.000
7.000
3.000
7.700
12.000
3.000
c1_622_acier_inoxydable.t...
Michaud Chailly C1-622-13...
C1-622-13-70
Acier inoxydable
Taraudage à droite
M 8
13
30
14.0
16.5
13
11
5.000
8.000
3.500
8.000
6.466
6.647
13.000
19.300
8.000
13.000
1.150
1.500
0.500
53.100
20.000
6.500
13.000
5.300
2.400
11.000
1.200
9.000
4.000
9.500
15.000
4.000
c1_622_acier_inoxydable.t...
Michaud Chailly C1-622-16...
C1-622-16-70
Acier inoxydable
Taraudage à droite
M 10
16
35
15.5
20.0
16
13
6.000
10.000
4.000
10.000
8.160
8.376
16.000
24.000
10.000
16.000
1.150
1.500
0.500
103.800
22.000
8.000
17.000
7.300
2.700
13.000
1.400
10.500
4.000
11.000
19.000
6.000
c1_622_acier_inoxydable.t...
Michaud Chailly C1-622-19...
C1-622-19-70
Acier inoxydable
Taraudage à droite
M 14 x 1.5
19
45
21.5
28.0
20
16
12.000
14.000
8.000
14.000
12.160
12.376
22.000
30.000
14.000
19.000
0.500
2.500
0.800
220.900
28.000
11.000
22.000
10.800
3.000
20.000
1.500
14.000
5.000
16.500
24.000
8.000
c1_622_acier_inoxydable.t...
Michaud Chailly C1-622-08...
C1-622-08-80
Acier inoxydable
Taraudage à gauche
M 5
8
22
10.2
10.2
9
7
4.000
5.000
2.500
5.000
4.019
4.134
8.000
12.800
5.000
8.000
0.650
1.000
0.200
15.200
15.000
4.000
8.000
4.000
2.000
7.000
1.000
6.000
2.500
6.500
12.000
3.000
c1_622_acier_inoxydable.t...
Michaud Chailly C1-622-10...
C1-622-10-80
Acier inoxydable
Taraudage à gauche
M 6
10
25
11.5
12.5
11
8
4.500
6.000
3.000
6.000
4.773
4.917
10.000
14.800
6.000
10.000
0.700
1.000
0.300
25.200
17.000
5.000
10.000
4.000
2.200
8.700
1.000
7.000
3.000
7.700
12.000
3.000
c1_622_acier_inoxydable.t...
Michaud Chailly C1-622-13...
C1-622-13-80
Acier inoxydable
Taraudage à gauche
M 8
13
30
14.0
16.5
13
11
5.000
8.000
3.500
8.000
6.466
6.647
13.000
19.300
8.000
13.000
1.150
1.500
0.500
53.100
20.000
6.500
13.000
5.300
2.400
11.000
1.200
9.000
4.000
9.500
15.000
4.000
c1_622_acier_inoxydable.t...
Michaud Chailly C1-622-16...
C1-622-16-80
Acier inoxydable
Taraudage à gauche
M 10
16
35
15.5
20.0
16
13
6.000
10.000
4.000
10.000
8.160
8.376
16.000
24.000
10.000
16.000
1.150
1.500
0.500
103.800
22.000
8.000
17.000
7.300
2.700
13.000
1.400
10.500
4.000
11.000
19.000
6.000
c1_622_acier_inoxydable.t...
Michaud Chailly C1-622-19...
C1-622-19-80
Acier inoxydable
Taraudage à gauche
M 14 x 1.5
19
45
21.5
28.0
20
16
12.000
14.000
8.000
14.000
12.160
12.376
22.000
30.000
14.000
19.000
0.500
2.500
0.800
220.900
28.000
11.000
22.000
10.800
3.000
20.000
1.500
14.000
5.000
16.500
24.000
8.000
c1_622_acier_inoxydable.t...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表