Modèle C0-11 G - Embout à rotule femelle en Polymère DIN 648, série K - Filetage à gauche
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Glissement, fixation et amortissement
Rotules et Embouts à rotule
Embouts à rotule en Polymère
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/glissement/rotules_embouts/embouts_polymere/c0_11_g.prj},{NB=michaud_chailly_C0-11-914},{REF=C0-11-914},{EXEC=Taraudage à gauche},{D1=14},{D2=25.40},{D3=16.8},{D4=38},{D5=M 14 x 2},{D6=SW22},{D7=20.0},{D8=25},{L1=19},{L2=13.5},{H1=76},{H2=57},{H3=25},{INFOS=INFOTEXTE},{D5G=14.000},{D5X=11.835},{D6X=22.000},{H4=18},{H5=8.0},{PPATH=c0_11_sbl.prj},{INFO1=c0_11.txt},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
REF
Ident Number
ⁿ/ₐ
EXEC
Exécution
ⁿ/ₐ
D1
(E 10)
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
D7
[mm]
D8
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
Michaud Chailly C0-11-95
C0-11-95
Taraudage à gauche
5
11.10
7.7
18
M 5 x 0,8
SW09
9.0
12
8
6.0
36
27
10
Michaud Chailly C0-11-96
C0-11-96
Taraudage à gauche
6
12.70
8.9
20
M 6 x 1
SW11
10.0
13
9
7.0
40
30
12
Michaud Chailly C0-11-98
C0-11-98
Taraudage à gauche
8
15.80
10.3
24
M 8 x1,25
SW14
13.0
16
12
9.0
48
36
16
Michaud Chailly C0-11-910
C0-11-910
Taraudage à gauche
10
19.00
12.9
30
M 10 x 1,5
SW17
15.0
19
14
10.5
58
43
20
Michaud Chailly C0-11-912
C0-11-912
Taraudage à gauche
12
22.20
15.4
34
M 12 x 1,75
SW19
18.0
22
16
12.0
67
50
22
Michaud Chailly C0-11-914
C0-11-914
Taraudage à gauche
14
25.40
16.8
38
M 14 x 2
SW22
20.0
25
19
13.5
76
57
25
Michaud Chailly C0-11-916
C0-11-916
Taraudage à gauche
16
28.50
19.3
42
M 16 x 2
SW22
22.0
27
21
15.0
85
64
28
Michaud Chailly C0-11-918
C0-11-918
Taraudage à gauche
18
31.70
21.8
46
M 18 x 1,5
SW27
25.0
31
23
16.5
94
71
32
Michaud Chailly C0-11-920
C0-11-920
Taraudage à gauche
20
34.90
24.3
50
M 20 x 1,5
SW30
28.0
34
25
18.0
102
77
33
Michaud Chailly C0-11-922
C0-11-922
Taraudage à gauche
22
38.10
25.8
56
M 22 x 1,5
SW32
30.0
37
28
20.0
112
84
37
Michaud Chailly C0-11-925
C0-11-925
Taraudage à gauche
25
42.85
29.5
60
M 24 x 2,0
SW36
32.0
41
31
22.0
124
94
42
Michaud Chailly C0-11-930
C0-11-930
Taraudage à gauche
30
50.80
34.8
70
M 30 x 2,0
SW41
37.0
50
37
25.0
145
110
51
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表