Modèle F2-15 - Rondelle élastique pour roulement à billes
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Glissement, fixation et amortissement
Rondelles élastiques pour roulements à billes
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/glissement/rondelles_elastiques/f2_15.prj},{NB=michaud_chailly_F2-15-47},{REF=F2-15-47},{N=6204 - 6303 - 6005},{D1=34.0},{D2=46.0},{D3=47},{H1=0.25},{H2MIN=1.10},{H2MAX=1.80},{PMAX=8.8},{PMIN=6.2},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=f2-15.txt},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
N
Pour roulement N°
ⁿ/ₐ
D1
à plat
[mm]
D2
à plat
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
H2MIN
mini
[mm]
H2MAX
maxi
[mm]
PMAX
maxi ±10 %
[kg]
PMIN
mini ±10 %
[kg]
Michaud Chailly F2-15-10
F2-15-10
EL 3-653
7.8
9.8
10
0.15
0.25
0.35
2.1
0.7
Michaud Chailly F2-15-13
F2-15-13
EL 4-624
10.0
12.8
13
0.15
0.30
0.50
2.5
0.5
Michaud Chailly F2-15-16
F2-15-16
EL 5-625 - R 4-634
12.4
15.8
16
0.15
0.30
0.50
2.3
1.2
Michaud Chailly F2-15-19
F2-15-19
EL 6-626 - EL 7-627 - R 5...
15.7
18.6
19
0.25
0.40
0.70
2.7
1.5
Michaud Chailly F2-15-22
F2-15-22
EL 8-608 - R 7-627
18.0
21.6
22
0.25
0.40
0.80
3.4
2.1
Michaud Chailly F2-15-24
F2-15-24
EL 9-609
18.6
23.6
24
0.25
0.50
0.90
4.4
2.4
Michaud Chailly F2-15-26
F2-15-26
R 9-629 - 6000
20.6
25.6
26
0.20
0.50
0.90
4.8
2.8
Michaud Chailly F2-15-28
F2-15-28
6001
21.6
27.6
28
0.20
0.50
0.90
5.3
2.7
Michaud Chailly F2-15-30
F2-15-30
6200
21.6
29.5
30
0.25
0.50
1.10
5.6
3.7
Michaud Chailly F2-15-32
F2-15-32
6201 - 6002
24.5
31.5
32
0.20
0.50
1.10
6.1
4.0
Michaud Chailly F2-15-35
F2-15-35
6202 - 6300 - 6003
23.6
34.0
35
0.25
0.60
1.30
7.0
4.4
Michaud Chailly F2-15-37
F2-15-37
6301
28.0
36.0
37
0.25
1.00
1.50
7.4
4.9
Michaud Chailly F2-15-40
F2-15-40
6203
30.0
39.0
40
0.25
1.10
1.70
8.0
4.9
Michaud Chailly F2-15-42
F2-15-42
6302 - 6004
32.0
41.0
42
0.25
1.00
1.60
8.5
5.8
Michaud Chailly F2-15-47
F2-15-47
6204 - 6303 - 6005
34.0
46.0
47
0.25
1.10
1.80
8.8
6.2
Michaud Chailly F2-15-52
F2-15-52
6205 - 6304
39.0
51.0
52
0.25
1.10
1.80
10.6
7.0
Michaud Chailly F2-15-55
F2-15-55
6006
42.3
54.0
55
0.30
1.10
1.80
11.6
8.1
Michaud Chailly F2-15-62
F2-15-62
6206 - 6305 - 6007
49.0
61.0
62
0.25
1.40
2.20
12.5
9.2
Michaud Chailly F2-15-68
F2-15-68
6008
53.0
67.0
68
0.35
1.40
2.20
12.8
9.7
Michaud Chailly F2-15-72
F2-15-72
6207 - 6306 - 6404
55.0
71.0
72
0.35
1.40
2.20
13.3
10.5
Michaud Chailly F2-15-75
F2-15-75
6009
60.0
74.0
75
0.40
1.50
2.30
15.0
11.7
Michaud Chailly F2-15-80
F2-15-80
6208 - 6307 - 6010 - 6405
64.0
79.0
80
0.40
1.60
2.40
15.0
12.0
Michaud Chailly F2-15-85
F2-15-85
6209
69.5
84.5
85
0.50
1.60
2.40
17.0
12.5
Michaud Chailly F2-15-90
F2-15-90
6210 - 6308 - 6011 - 6406
74.0
89.0
90
0.50
1.60
2.40
18.0
14.2
Michaud Chailly F2-15-100
F2-15-100
6211 - 6309 - 6013 - 6407
84.5
99.5
100
0.70
1.80
2.40
20.5
15.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表