Modèle F2-12 - Ecrou à encoches auto-freiné
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Glissement, fixation et amortissement
Ecrous et rondelles freins
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/glissement/ecrous_rondelles/f2_12.prj},{NB=michaud_chailly_F2-12-09},{REF=F2-12-09},{D1=M45x1.5},{NDM=45.000},{KDM=43.376},{D2=62},{D3=55},{L1=12.1},{L2=6},{L3=8.2},{NE=4},{INFOS=INFOTEXTE},{L11=1.820},{L12=4.840},{INFO1=f2-12.txt},{D5=49.600},{D4=50.000},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D1
d1 x pas
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
NE
Nombre d encochnes
ⁿ/ₐ
Michaud Chailly F2-12-00
F2-12-00
M10x0.75
18
15
7.4
3
4.5
4
Michaud Chailly F2-12-01
F2-12-01
M12x1
21
18
7.4
3
4.5
4
Michaud Chailly F2-12-02
F2-12-02
M15x1
24
21
8.4
4
5.5
4
Michaud Chailly F2-12-03
F2-12-03
M17x1
28
24
8.4
4
5.5
4
Michaud Chailly F2-12-04
F2-12-04
M20x1
32
27
9.4
4
6.5
4
Michaud Chailly F2-12-05
F2-12-05
M25x1.5
38
33
10.3
5
6.5
4
Michaud Chailly F2-12-06
F2-12-06
M30x1.5
44
38
10.9
5
6.5
4
Michaud Chailly F2-12-07
F2-12-07
M35x1.5
50
44
11.1
5
7.0
4
Michaud Chailly F2-12-08
F2-12-08
M40x1.5
56
50
12.1
6
8.2
4
Michaud Chailly F2-12-09
F2-12-09
M45x1.5
62
55
12.1
6
8.2
4
Michaud Chailly F2-12-10
F2-12-10
M50x1.5
68
61
12.7
6
8.5
4
Michaud Chailly F2-12-11
F2-12-11
M55x2
75
68
13.2
7
8.5
6
Michaud Chailly F2-12-12
F2-12-12
M60x2
80
73
13.2
7
8.5
6
Michaud Chailly F2-12-13
F2-12-13
M65x2
85
77
14.3
7
9.5
6
Michaud Chailly F2-12-14
F2-12-14
M70x2
92
84
14.3
8
9.5
6
Michaud Chailly F2-12-15
F2-12-15
M75x2
98
89
15.3
8
10.5
6
Michaud Chailly F2-12-16
F2-12-16
M80x2
105
96
16.3
8
11.5
8
Michaud Chailly F2-12-17
F2-12-17
M85x2
110
100
17.3
8
12.5
8
Michaud Chailly F2-12-18
F2-12-18
M90x2
120
110
17.5
10
12.5
8
Michaud Chailly F2-12-19
F2-12-19
M95x2
125
115
18.5
10
13.5
8
Michaud Chailly F2-12-20
F2-12-20
M100x2
130
120
19.5
10
14.5
8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表