Modèle C3-172 - Rondelle de butée - Revêtement composite
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Glissement, fixation et amortissement
Coussinets lisses métalliques
butee
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/glissement/coussinets_lisses_metal/butee/c3_172.prj},{NB=michaud_chailly_C3-172-32-54},{REF=C3-172-32-54},{D1=32},{D2=54},{D3=43},{L1=1.5},{L2=1.0},{H1=4.00},{C=176.0},{CO=365},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=c3-172.txt},{WEB=WWW},{X=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
REF
Ident Number
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
H1
[mm]
C
Charges de base dyn. C
[kN]
CO
Charges de base stat. C0
[kN]
Michaud Chailly C3-172-26...
C3-172-26-44
26
44
35
1.5
1.0
3.00
118.0
245
Michaud Chailly C3-172-32...
C3-172-32-54
32
54
43
1.5
1.0
4.00
176.0
365
Michaud Chailly C3-172-42...
C3-172-42-66
42
66
54
1.5
1.0
4.00
240.0
510
Michaud Chailly C3-172-52...
C3-172-52-78
52
78
65
2.0
1.5
4.00
315.0
655
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表