lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-SCHWENK-ZAPF-BEF - 耳轴安装件,材料安装和螺栓镀锌钢
MÄDLER
气动系统
气瓶和附件
附件
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/pneumatik/zylinder_u_zub/zub/schwenkzabef.prj},{NB=schwenkzabef_81002112},{ARTNR=81002112},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Befestigung / Bolzen: Stahl verzinkt},{ZD=12/16},{L1=8},{TD=6},{TL=10},{TM=38},{UW=25},{GEW=51},{CTN=84129080}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
ZD
气缸-Ø
[mm]
L1
[mm]
TD
TD +0.03
[mm]
TL
[mm]
TM
[mm]
UW
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税号
ⁿ/ₐ
81002112
81002112
Stahl verzinkt
安装/螺栓: 镀锌钢
12/16
8
6
10
38
25
51
84129080
81002120
81002120
Stahl verzinkt
安装/螺栓: 镀锌钢
20/25
8
6
10
46
30
67
84129080
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表