Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-GABELBÖ-SPL - 带开口销的货叉,材料固定镀锌钢和不锈钢螺栓
MÄDLER
气动系统
气瓶和附件
附件
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/pneumatik/zylinder_u_zub/zub/gabelbock_m_splint.prj},{NB=81002210},{ARTNR=81002210},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Befestigung: Stahl verzinkt, Bolzen: Edelstahl rostfrei},{ZD=10},{BZ=4},{CA=12},{G1=6.5},{G2=0},{G3=15},{G4=6},{H2=1.0},{K1=13.5},{K2=10.5},{K3=2},{DS=4.8},{GEW=5},{CTN=84129080}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
ZD
气缸-Ø
[mm]
BZ
螺栓直径
[mm]
CA
[mm]
G1
[mm]
G2
[mm]
G3
[mm]
G4
[mm]
H2
[mm]
K1
[mm]
K2
[mm]
K3
[mm]
DS
ØS
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税号
ⁿ/ₐ
81002210
81002210
Multimaterialprodukt
安装:镀锌钢,螺栓:不锈钢
10
4
12
6.5
0
15
6
1.0
13.5
10.5
2
4.8
5
84129080
81002212
81002212
Multimaterialprodukt
安装:镀锌钢,螺栓:不锈钢
12/16
6
20
18.5
15
30
8
1.5
20.0
15.0
3
5.5
20
84129080
81002220
81002220
Multimaterialprodukt
安装:镀锌钢,螺栓:不锈钢
20/25
8
25
20.0
15
35
10
2.0
25.0
20.5
3
6.6
40
84129080
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表