Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-BODEN/KOPF-FL - 底部法兰,头部法兰,阳极氧化铝材料法兰和镀锌钢螺钉
MÄDLER
气动系统
气瓶和附件
附件
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/pneumatik/zylinder_u_zub/zub/bodenfl_kopffl_alu.prj},{NB=81000140},{ARTNR=81000140},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Flansch: Aluminium eloxiert, Schrauben: Stahl verzinkt},{ZD=40},{E1=55},{FB=9.0},{MF=10},{R=36},{TF=72},{UF=90},{GEW=350},{CTN=84129080},{ABR=38.0},{DR=7.0},{DS=11.0},{TS=5.25},{DMB=35}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
ZD
气缸-Ø
[mm]
E1
[mm]
FB
Ø-FB
[mm]
MF
[mm]
R
[mm]
TF
[mm]
UF
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税号
ⁿ/ₐ
81000120
81000120
Aluminium
法兰盘:阳极氧化铝,螺丝:镀锌钢
20
36
6.6
8
0
55
70
160
84129080
81000132
81000132
Aluminium
法兰盘:阳极氧化铝,螺丝:镀锌钢
32
50
7.0
10
32
64
80
250
84129080
81000140
81000140
Aluminium
法兰盘:阳极氧化铝,螺丝:镀锌钢
40
55
9.0
10
36
72
90
350
84129080
81000150
81000150
Aluminium
法兰盘:阳极氧化铝,螺丝:镀锌钢
50
65
9.0
12
45
90
110
700
84129080
81000163
81000163
Aluminium
法兰盘:阳极氧化铝,螺丝:镀锌钢
63
75
9.0
12
50
100
125
800
84129080
81000180
81000180
Aluminium
法兰盘:阳极氧化铝,螺丝:镀锌钢
80
100
12.0
16
63
126
154
1350
84129080
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表