lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-3/2-WEGEV-MAGNET-EINS-GESPERRT - 3/2通阀,电磁铁在一侧,在静止位置被封锁
MÄDLER
气动系统
换向阀和附件
换向阀
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/pneumatik/wegeventile_u_zub/wegeventile/3-2_wv_magnet_eins.prj},{NB=85011812},{ARTNR=85011812},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Gehäuse und Grundplatten: Aluminium, Spindel: Edelstahl; Kolben, Distanzstücke und Deckel: Kunststoff; statische und dynamische Dichtungen: NBR; Schrauben: verzinkt; Federn: Edelstahl},{AUSF=3/2 Wegeventile, Magnet einseitig, in Ruhestellung gesperrt},{ANS=G 1/8},{SP=230 V 50/60 Hz},{DF=750},{BD=2 - 8},{GEW=220},{ARTNR1=85800001},{ARTNR2=85800006},{A=35},{B=16},{C=-},{D=3.2},{E=6.5},{F=17},{GA=G1/8},{H=22},{J=16.2},{K=28},{L=-},{M=114},{N=25},{O=25},{P=4.5},{R=26},{S=35},{T=-},{U=-},{G=3.175},{CTN=84818059}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
ANS
连接方式
[Zoll]
SP
张力
ⁿ/ₐ
DF
流速
[l/min]
BD
工作压力
[bar]
GEW
重量
[g]
ARTNR1
文章编号:电缆插头* - 见第633页
ⁿ/ₐ
ARTNR2
产品编号* - 见第633页
ⁿ/ₐ
CTN
海关关税号
ⁿ/ₐ
85011811
85011811
Multimaterialprodukt
外壳和底板。铝,主轴:不锈钢;活塞,垫片和盖子:塑...
3/2通阀,电磁铁在一侧,在静止位置被封锁
G 1/8
24 V DC
750
2 - 8
220
85800001
85800006
84818059
85011812
85011812
Multimaterialprodukt
外壳和底板。铝,主轴:不锈钢;活塞,垫片和盖子:塑...
3/2通阀,电磁铁在一侧,在静止位置被封锁
G 1/8
230 V 50/60 Hz
750
2 - 8
220
85800001
85800006
84818059
85012811
85012811
Multimaterialprodukt
外壳和底板。铝,主轴:不锈钢;活塞,垫片和盖子:塑...
3/2通阀,电磁铁在一侧,在静止位置被封锁
G 1/4
24 V DC
1300
2 - 8
290
85800001
85800006
84818059
85012812
85012812
Multimaterialprodukt
外壳和底板。铝,主轴:不锈钢;活塞,垫片和盖子:塑...
3/2通阀,电磁铁在一侧,在静止位置被封锁
G 1/4
230 V 50/60 Hz
1300
2 - 8
290
85800001
85800006
84818059
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表