Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-SCHALLDÄMPFER - 消音器
MÄDLER
气动系统
连接件和附件
快速接头
配件
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/pneumatik/verbindungen_u_zub/schnellsteckverb/zub/schalldaempfer_ms.prj},{NB=86602800},{ARTNR=86602800},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Messing},{MAT=Filterelement: Sintermetall, Gehäuse: Messing},{A=G 1/4 A},{B=8},{C=5.0},{D=12.0},{E=8.5},{F=33},{SW=17},{EM7=68},{EM6=78},{BD=max. 10 bar},{GEW=20},{AA=13.160},{CTN=74122000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
A
[mm/ Zoll]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
SW
SW--横跨平面的宽度
[mm]
EM7
排放噪音 在0.7巴时测量距离为1米
[dB (A)]
EM6
排放噪音 在6巴时测量距离为1米
[dB (A)]
BD
工作压力
[bar]
GEW
重量
[g]
CTN
海关关税号
ⁿ/ₐ
86600500
86600500
Messing
过滤元件:烧结金属,外壳:黄铜
M5
5
5.0
5.0
2.5
20
7
56
70
最大10巴
4
74122000
86601800
86601800
Messing
过滤元件:烧结金属,外壳:黄铜
G 1/8 A
6
5.0
9.5
6.0
24
13
66
75
最大10巴
10
74122000
86602800
86602800
Messing
过滤元件:烧结金属,外壳:黄铜
G 1/4 A
8
5.0
12.0
8.5
33
17
68
78
最大10巴
20
74122000
86603800
86603800
Messing
过滤元件:烧结金属,外壳:黄铜
G 3/8 A
10
5.0
17.0
12.0
44
22
75
84
最大10巴
39
74122000
86604800
86604800
Messing
过滤元件:烧结金属,外壳:黄铜
G 1/2 A
12
5.5
20.0
14.8
56
27
75
88
最大10巴
68
74122000
86606800
86606800
Messing
过滤元件:烧结金属,外壳:黄铜
G 3/4 A
14
6.0
26.0
19.0
80
32
87
96
最大10巴
130
74122000
86608800
86608800
Messing
过滤元件:烧结金属,外壳:黄铜
G 1 A
16
6.0
31.0
25.0
82
41
93
100
最大10巴
200
74122000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表