Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-DROSSELRÜCKSCHLAGVENTIL - 单向流量控制阀,单方向节流
MÄDLER
气动系统
连接件和附件
快速接头
配件
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/pneumatik/verbindungen_u_zub/schnellsteckverb/zub/drosrschlv_dr_1_rich.prj},{NB=86541800},{ARTNR=86541800},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Gehäuse: Zink-Legierung, Dichtungen: Nitrilkautschuk, Ventilnadel/Innenteil: Messing, Außenteile: Aluminium-Legierung},{A=G 1/8},{B=34},{C=20.0},{D=51.0},{E=0.0},{F=16.5},{G=24},{H=4.5},{J=16},{K=8.0},{L=M12x1},{SW=10},{N=14},{P=17.0},{PB=12.5},{MPS=4},{GEW=65},{AA=9.73},{LA=12},{CTN=84812090}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
A
A - 螺纹
[mm/ Zoll]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
L - 螺纹
[mm]
SW
SW--横跨平面的宽度
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
PB
面板孔
[mm]
MPS
最大工作压力 面板厚度
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税号
ⁿ/ₐ
86540500
86540500
Multimaterialprodukt
外壳:塑料,螺纹嵌件。黄铜,密封圈。丁腈橡胶,阀针...
M 5
25
15.0
45.0
6.5
12.0
18
4.5
12
5.5
M10x0.75
8
12
12.5
10.5
4
12
84812090
86541800
86541800
Multimaterialprodukt
本体:锌合金,密封件。丁腈橡胶,阀针/内部零件:黄...
G 1/8
34
20.0
51.0
0.0
16.5
24
4.5
16
8.0
M12x1
10
14
17.0
12.5
4
65
84812090
86542800
86542800
Multimaterialprodukt
本体:锌合金,密封件。丁腈橡胶,阀针/内部零件:黄...
G 1/4
45
25.5
61.5
0.0
21.0
32
4.5
19
9.5
M14x1
10
17
22.5
14.5
4
115
84812090
86543800
86543800
Multimaterialprodukt
壳体:铝合金,密封圈。丁腈橡胶,阀针/内部零件:黄...
G 3/8
58
32.5
78.5
0.0
27.0
43
6.5
28
13.0
M20x1
14
24
29.0
20.5
4
153
84812090
86544800
86544800
Multimaterialprodukt
壳体:铝合金,密封圈。丁腈橡胶,阀针/内部零件:黄...
G 1/2
65
36.0
82.0
0.0
30.5
50
6.5
30
15.0
M20x1
14
24
32.5
20.5
4
186
84812090
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表