Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-DREH-WI-SCHOTT-VB - 旋转弯头隔板连接
MÄDLER
气动系统
连接件和附件
快速接头
推入式气枪
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/pneumatik/verbindungen_u_zub/schnellsteckverb/pneufit_push-in/dreh_wi-schottv.prj},{NB=86220600},{ARTNR=86220600},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Grundkörper: Messing vernickelt, Löse- und Greifring: Messing vernickelt, O-Ringe: NBR, Scheiben: PA, Gewindebeschichtung: PTFE-frei},{A=6},{B=40.0},{SW=19},{D=24.2},{E=M14x1.5},{F=7},{G=24.5},{GEW=76},{EA=14.000},{C=16.000},{S=13.000},{CTN=74122000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
A
Ø-A
[mm]
B
[mm]
SW
SW--横跨平面的宽度
[mm]
D
[mm]
E
E - 螺纹
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税号
ⁿ/ₐ
86220600
86220600
Multimaterialprodukt
底部主体:黄铜镀镍,释放环和卡环:黄铜镀镍,O型圈...
6
40.0
19
24.2
M14x1.5
7
24.5
76
74122000
86220800
86220800
Multimaterialprodukt
底部主体:黄铜镀镍,释放环和卡环:黄铜镀镍,O型圈...
8
45.2
22
26.7
M16x1.5
7
30.0
124
74122000
86221000
86221000
Multimaterialprodukt
底部主体:黄铜镀镍,释放环和卡环:黄铜镀镍,O型圈...
10
49.2
27
31.7
M22x1.5
9
31.0
160
74122000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表