Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-WINKEL-VB-PNEUFIT/C - 角钢连接件
MÄDLER
气动系统
连接件和附件
快速接头
气动C
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/pneumatik/verbindungen_u_zub/schnellsteckverb/pneufit_c/winkelverb_pneufit_c.prj},{NB=86612400},{ARTNR=86612400},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Grundkörper: Kunststoff PBT, Dichtungen & O-Ringe: NBR (VMQ-frei), Löse- und Rückhaltering: POM, Greifring: rostfreier Stahl, Kragenhülse: Messing vernickelt},{A=4},{D=3.30},{E=19.0},{G=15.5},{H=8.5},{K=9.5},{O=10.5},{GEW=5.0},{CTN=74122000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
A
Ø-A
[mm]
D
Ø-D
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
K
Ø-K
[mm]
O
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税号
ⁿ/ₐ
86612400
86612400
Multimaterialprodukt
本体:塑料PBT,密封件和O型圈。NBR(不含VM...
4
3.30
19.0
15.5
8.5
9.5
10.5
5.0
74122000
86612600
86612600
Multimaterialprodukt
本体:塑料PBT,密封件和O型圈。NBR(不含VM...
6
3.30
21.0
17.5
7.5
12.0
12.5
7.4
74122000
86612800
86612800
Multimaterialprodukt
本体:塑料PBT,密封件和O型圈。NBR(不含VM...
8
4.30
22.5
18.5
9.0
14.0
14.5
9.2
74122000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表