lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-SI-KPL-SCHL-ANS - 带软管连接的安全快速接头
MÄDLER
气动系统
吹瓶机和附件
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/pneumatik/blaspistolen_u_zub/sicherh-schnellk_m_schl.prj},{NB=87040603},{ARTNR=87040603},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Verbundwerkstoff},{ANS=8},{L1=49},{D=32},{L2=78},{L=7,2/7,4 mm},{DS=1470 l/min ΔP: 0,6 bar, 1920 l/min ΔP: 1 bar},{NP=NW 7,2 und NW 7,4},{BD=2 bis 12 },{MB=16 },{T=-15°C bis +70ºC},{GEW=81},{CTN=84818099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
ANS
连接方式
[mm]
L1
[mm]
D
外直径的快速接头
[mm]
L2
[mm]
L
空气流量-Ø
[mm]
DS
流速
[bar]
NP
奶嘴外形
ⁿ/ₐ
BD
工作压力
[bar]
MB
最大的 工作压力
[bar]
T
温度范围
[°C]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税号
ⁿ/ₐ
87040601
87040601
Multimaterialprodukt
复合材料
6 - 7
49
32
78
7,2/7,4 mm
1470升/分钟 ΔP: 0.6巴, 1920升/...
NW 7.2和NW 7.4
2至12
16
-15°C至+70ºC
80
84818099
87040603
87040603
Multimaterialprodukt
复合材料
8
49
32
78
7,2/7,4 mm
1470升/分钟 ΔP: 0.6巴, 1920升/...
NW 7.2和NW 7.4
2至12
16
-15°C至+70ºC
81
84818099
87040605
87040605
Multimaterialprodukt
复合材料
9
49
32
78
7,2/7,4 mm
1470升/分钟 ΔP: 0.6巴, 1920升/...
NW 7.2和NW 7.4
2至12
16
-15°C至+70ºC
80
84818099
87040607
87040607
Multimaterialprodukt
复合材料
9 - 10
49
32
78
7,2/7,4 mm
1470升/分钟 ΔP: 0.6巴, 1920升/...
NW 7.2和NW 7.4
2至12
16
-15°C至+70ºC
83
84818099
87040609
87040609
Multimaterialprodukt
复合材料
13
49
32
83
7,2/7,4 mm
1470升/分钟 ΔP: 0.6巴, 1920升/...
NW 7.2和NW 7.4
2至12
16
-15°C至+70ºC
92
84818099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表