Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-SHG-NPK-C - 蜗轮螺旋千斤顶类型NPK, C型 ,带球螺纹
MÄDLER
齿轮箱和齿轮马达
蜗轮螺旋升降机
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/spindelhubgetriebe/sphg_npk_ausf-c.prj},{NB=4750222005},{BG=2},{TZD=10.5},{TZS=16.6},{H=1.250},{MD=2.9},{AG1=100},{AG2=32.00},{AG3=28.00},{A1=78},{A2=11},{BG1=27.5},{BG2=85},{BG3=140},{BG4=2.0},{B1=63},{B2=20},{B3P9=5},{B4=15},{C2=75},{C3=20},{C4=18},{C6=37.5},{C7=23},{L=15},{D1H6=14},{D2=15},{D5=39},{L2=42},{GEW=2.100},{AB=5.0},{C5=19},{DD3=14},{DD4=20},{DD6=8},{DBG4=16.8},{DDBG4=35},{E1=10},{E2=42},{E3=10},{F1=58},{F2=36},{F3=47},{ABFL=6},{DBFL=6.6},{FF2=35.50},{L8=44},{L9=10},{L10=5},{GG=6},{PH=5},{PL=20},{T1=3.0},{LP=2.5},{TK1=50},{TK2=0},{GW=6},{GWT=12},{ARTNR1=4750222005},{CTN=84834029},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{NUTZHUB=0.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
HW
注
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
样式
ⁿ/ₐ
BG
尺寸
ⁿ/ₐ
TZD
荷载等级 动C
[kN]
TZS
荷载等级 静C
[kN]
D4
KGT主轴
ⁿ/ₐ
WG
η 1) - 效率。括号内的数值适用于传动比较高的版本(慢速运行版本)。
[%]
H
冲程 2) - 输入轴转动一圈的冲程
[mm]
MD
MD 3) - 最大荷载时要求的扭矩(仅在最佳条件下,带试运行过的杆)
[mm]
AG1
A1
[mm]
AG2
A2
[mm]
AG3
A3
[mm]
A1
a1
[mm]
A2
a2
[mm]
BG1
B1
[mm]
BG2
B2
[mm]
BG3
B3
[mm]
BG4
B4
[mm]
B1
b1
[mm]
B2
b2
[mm]
B3P9
b3 - P9
[mm]
B4
b4
[mm]
C2
[mm]
C3
[mm]
C4
[mm]
C6
[mm]
C7
[mm]
L
l
[mm]
D1H6
D1-h6
[mm]
D2
D2 - j6
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
L2
[mm]
GEW
重量3) - 仅为不含主轴和附件的齿轮箱重量
[kg]
TK1
[mm]
TK2
[mm]
GW
[mm]
GWT
[mm]
ARTNR1
产品编号
ⁿ/ₐ
CTN
海关关税号
ⁿ/ₐ
4750211605
4750211605
产品编号仅指基本
外壳:压铸铝合金,齿轮:ETG100制成的蜗杆,G...
蜗轮螺旋千斤顶类型NPK, C型(旅行螺母版)
1
9.3
13.1
16 x 5
70,0 (59,2)
1.250
1.5
80
25.00
24.00
60
10
24.0
72
120
1.5
52
18
3
13
62
15
12
32.0
17
10
10
12
30
M8
42
1.200
44
0
5
8
4750211605
84834029
4750222005
4750222005
产品编号仅指基本
外壳:压铸铝合金,齿轮:ETG100制成的蜗杆,G...
蜗轮螺旋千斤顶类型NPK, C型(旅行螺母版)
2
10.5
16.6
20 x 5
70,1 (56,0)
1.250
2.9
100
32.00
28.00
78
11
27.5
85
140
2.0
63
20
5
15
75
20
18
37.5
23
15
14
15
39
M8
42
2.100
50
0
6
12
4750222005
84834029
4750232505
4750232505
产品编号仅指基本
外壳:压铸铝合金,齿轮:ETG100制成的蜗杆,G...
蜗轮螺旋千斤顶类型NPK, C型(旅行螺母版)
3
12.3
22.5
25 x 5
68,8 (49,4)
0.830
5.0
130
45.00
31.00
106
12
45.0
105
195
2.0
81
36
5
15
82
25
23
41.0
28
20
16
20
46
M10
42
6.000
52
0
6
10
4750232505
84834029
4750233205
4750233205
产品编号仅指基本
外壳:压铸铝合金,齿轮:ETG100制成的蜗杆,G...
蜗轮螺旋千斤顶类型NPK, C型(旅行螺母版)
3
21.5
49.3
32 x 5
68,8 (49,4)
0.830
5.0
130
45.00
31.00
106
12
45.0
105
195
2.0
81
36
5
15
82
25
23
41.0
28
20
16
20
46
M10
55
6.000
52
0
6
10
4750233205
84834029
4750244005
4750244005
产品编号仅指基本
外壳:压铸铝合金,齿轮:ETG100制成的蜗杆,G...
蜗轮螺旋千斤顶类型NPK, C型(旅行螺母版)
4
23.8
63.1
40 x 5
69,6 (53,0)
0.714
8.5
180
63.00
39.00
150
15
47.5
145
240
2.5
115
36
6
16
117
30
32
58.5
37
25
20
25
60
M12
57
17.000
78
96
8
11
4750244005
84834029
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表