Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-FBLG-FB-SHG-A-B - 附件:用于蜗轮螺旋升降机的波纹管FB(标准版),版本A+B
MÄDLER
齿轮箱和齿轮马达
蜗轮螺旋升降机
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/spindelhubgetriebe/faltenbalg_fb_np.prj},{NB=51076587},{ARTNR=51076587},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{AUSF=Faltenbalg FB für Spindelhubgetriebe Ausführung A + B},{HW=Die Artikel-Nr. wird nur benötigt, wenn der Faltenbalg lose (nicht auf dem Getriebe) geliefert werden soll},{MATK=Kunststoff schwarz},{MAT=PVC},{BG=2},{D1=39},{DA=80},{L=15},{LMIN=80},{LMAX=420},{MAXH=340},{SV=66},{GEW=0.1},{X=30},{X1=330},{CTN=84834029}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
AUSF
样式
ⁿ/ₐ
HW
注
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BG
尺寸
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
DA
[mm]
L
[mm]
LMIN
L min.
[mm]
LMAX
L最大。
[mm]
MAXH
最大行程1) - 其他行程请咨询。可选择带螺旋形弹簧罩
[mm]
SV
主轴延长线2)--尺寸随其他笔画的变化而变化! 尺寸C3第802页必须考虑到扩展的问题
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关关税号
ⁿ/ₐ
51076586
51076586
用于蜗轮螺旋升降机的波纹管FB,版本A + B
该项目编号仅在波纹管松散供应时需要(不在齿轮箱上)...
Kunststoff schwarz
PVC
1
30
61
10
40
215
175
36
0.1
84834029
51076587
51076587
用于蜗轮螺旋升降机的波纹管FB,版本A + B
该项目编号仅在波纹管松散供应时需要(不在齿轮箱上)...
Kunststoff schwarz
PVC
2
39
80
15
80
420
340
66
0.1
84834029
51076588
51076588
用于蜗轮螺旋升降机的波纹管FB,版本A + B
该项目编号仅在波纹管松散供应时需要(不在齿轮箱上)...
Kunststoff schwarz
PVC
3
46
90
15
70
420
350
40
0.2
84834029
51076589
51076589
用于蜗轮螺旋升降机的波纹管FB,版本A + B
该项目编号仅在波纹管松散供应时需要(不在齿轮箱上)...
Kunststoff schwarz
PVC
4
60
116
15
120
750
630
120
0.8
84834029
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表