Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-ABTR-FL-HMD/II-RUND - 用于HMD/II型蜗杆减速电机的输出侧法兰,圆形
MÄDLER
齿轮箱和齿轮马达
蜗轮蜗杆减速电机
HMD-2型蜗轮蜗杆减速电机
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/schneckengetriebemotoren/schngm_typ_hmd-2/antriebsseitige_flansche_rund.prj},{NB=43905400},{ARTNR=43905400},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{GR=50},{AUSF=Runder Abtriebsflansch HMD/II zum Nachrüsten},{MATK=Aluminium},{MAT=Aluminium},{D=160},{B=45.5},{O1=9.5},{S=89.0},{T1=130},{V=110},{W=5},{Z=10},{SCHR=4xM8},{GEW=0.40},{LK=85},{ZD1=70},{R1=1},{ZD2=115.0},{ZD3=105},{ZB3=21.50},{DL=66.00},{ZD4=0},{ZT4=35},{ZD5=88.0},{DB=9.0},{CTN=85015220}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
GR
齿轮箱尺寸
[mm]
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
D
[mm]
B
[mm]
O1
[mm]
S
[mm]
T1
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
Z
[mm]
SCHR
螺钉 - 数量 x 尺寸
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关关税号
ⁿ/ₐ
43904400
43904400
45
Runder Abtriebsflansch HM...
Aluminium
铝制
140
43.5
9.5
80.0
115
95
5
9
4xM6
0.20
85015220
43905400
43905400
50
Runder Abtriebsflansch HM...
Aluminium
铝制
160
45.5
9.5
89.0
130
110
5
10
4xM8
0.40
85015220
43906400
43906400
63
Runder Abtriebsflansch HM...
Aluminium
铝制
200
57.0
13.0
110.0
165
130
7
13
4xM8
0.60
85015220
43908400
43908400
85
Runder Abtriebsflansch HM...
Aluminium
铝制
205
53.5
11.5
117.5
165
130
5
13
4xM10
0.88
85015220
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表