lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KRG-MKU-L/60 - 微型锥齿轮箱MKU,型号L,版本60,传动比1:1至4:1
MÄDLER
齿轮箱和齿轮马达
锥齿轮减速机
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/kegelradgetriebe/krg_mku_ba_l_ausf_60.prj},{NB=41204561},{ARTNR=41204561},{A=57.5},{B=45},{C=45},{D1=10},{D2=10},{D3=10},{E1=53},{E2=53},{F1=78},{F2=78},{H=30.5},{L1=32},{L2=32},{N=34.5},{O=2.0},{P1=23},{P2=23},{R=30},{S=39},{GEW=690},{PG1B=3},{PG1L=18},{PNT=1.8},{PNH=3},{APG1=2.0},{PG2B=3},{PG2L=69},{GF1=4},{GF1T=8},{GF2=4},{GF2T=8},{DS=38.0},{SK=3.2},{SK1=5.8},{SK2=2.5},{DK=5.5},{K=2},{SW=2},{DAB=15},{CTN=84834023},{ZD1=3},{ZD2=2.5},{ZD3=3.2},{ZD4=5.3},{ZR=4},{ZT1=9},{ZT2=13},{ZT3=2.6},{ZT4=1.8},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Gehäuse und Flansche aus Aluminium, Spiralverzahnte Kegelräder, einsatzgehärtet, paarweise geläppt},{AUSF=Bauart L / Ausführung 60},{UE=1:1},{GR=045}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
UE
i - 传动比
ⁿ/ₐ
GR
齿轮箱尺寸
ⁿ/ₐ
A
a
[mm]
B
b
[mm]
C
c - f7
[mm]
D1
d1 - j6
[mm]
D2
d2 - j6
[mm]
D3
d3 - H7
[mm]
E1
e1
[mm]
E2
e2
[mm]
F1
f1
[mm]
F2
f2
[mm]
H
h
[mm]
I
i
[mm]
J
j
[mm]
L1
l1 - f7
[mm]
L2
l2 - f7
[mm]
N
n
[mm]
O
o
[mm]
P1
p1
[mm]
P2
p2
[mm]
R
r
[mm]
S
s
[mm]
PG1
在Ød1; Ød2的密钥大小
ⁿ/ₐ
PG2
钥匙尺寸在Ød3处
ⁿ/ₐ
GEW
重量* - 齿轮箱的重量根据传动比的不同而略有差异
[g]
CTN
海关关税号
ⁿ/ₐ
41203561
41203561
铝合金
铝制壳体和法兰,螺旋齿锥齿轮,表面硬化,成对研磨。
型号L / 类型60
1.1
035
40.0
35
35
6
6
6
43
43
59
59
23.0
M3 x 8
M3 x 5
22
22
26.5
1.5
15
15
25
29
2 x 10
2 x 53
290
84834023
41204561
41204561
铝合金
铝制壳体和法兰,螺旋齿锥齿轮,表面硬化,成对研磨。
型号L / 类型60
1:1
045
57.5
45
45
10
10
10
53
53
78
78
30.5
M4 x 8
M4 x 8
32
32
34.5
2.0
23
23
30
39
3 x 18
3 x 69
690
84834023
41204562
41204562
铝合金
铝制壳体和法兰,螺旋齿锥齿轮,表面硬化,成对研磨。
型号L / 类型60
2:1
045
57.5
45
45
10
10
10
53
53
78
78
30.5
M4 x 8
M4 x 8
32
32
34.5
2.0
23
23
30
39
3 x 18
3 x 69
690
84834023
41204563
41204563
铝合金
铝制壳体和法兰,螺旋齿锥齿轮,表面硬化,成对研磨。
型号L / 类型60
3.1
045
57.5
45
45
10
10
10
53
53
78
78
30.5
M4 x 8
M4 x 8
32
32
34.5
2.0
23
23
30
39
3 x 18
3 x 69
690
84834023
41204564
41204564
铝合金
铝制壳体和法兰,螺旋齿锥齿轮,表面硬化,成对研磨。
型号L / 类型60
4:1
045
57.5
45
45
10
10
10
53
53
78
78
30.5
M4 x 8
M4 x 8
32
32
34.5
2.0
23
23
30
39
3 x 18
3 x 69
690
84834023
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表